-
新製品情報
製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
![新製品情報](/assets/newproducts/ja-jp/images/mainimg.jpg)
|ロータリアクチュエータ/エアチャック
協働ロボット用
エアチャック
JMHZ2-X7400B-TM
forオムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
2020/12
- Plug & Playですぐ使える
- エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
- エア供給チューブ1本、電気配線はM8コネクタを
接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
- ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
- 分割式保護カバーによりチャックのメンテナンスが容易
協働ロボット用
エアチャック
JMHZ2-X7400B-ASSISTA
for三菱電機MELFAASSISTAシリーズ
2020/12
- エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
- エア供給チューブ1本、電気配線はM12コネクタを
接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
- ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
- 分割式保護カバーによりチャックのメンテナンスが容易
協働ロボット用
エアチャック
JMHZ2-X7400B-HC10/HC10DT
2020/11
- エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
- エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを
接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
- ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
- 分割式保護カバーによりチャックのメンテナンスが容易
エアチャック
フィンガチェンジ機能付
MHF2-X7076A
2020/10
- ロボットの自動ツール交換用ユニット
- エアチャックの本体(ロボット側)に配線、配管を集約
- ツール交換時の電気接点不良、配管接続不備
によるエア漏れなどの問題を解消。
- ロボット1台でさまざまなワークに対応、
アタッチメントの交換作業、位置合せ作業の削減となり生産性UP。
- 全長82%以上短縮
- 質量69%以上削減(485g→150g)
耐環境3爪エアチャック
ø32, ø63
MHS3-X6708□
2020/7
- 水滴、粉塵環境に対応
耐久性10倍以上(水滴飛散環境において標準品との比較)
- 用途(環境)に応じてスクレーパ、ルブリテーナの選択可能
- アタッチメント位置の再現性向上
- 無接点オートスイッチ取付可能
適用オートスイッチD-M9□型
協働ロボット用
エアチャック
JMHZ2-X7400B
2020/5
- Plug & Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
- エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
- エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、速度調整機構を一体化
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
幅広タイプ
平行開閉形エアチャック
ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40
MHL2 Series
2019/3
- シリンダ内径ø32, ø40を追加 [New]
- 軽量 重さ最大10%削減:585g → 525g
ボディ、内部構造変更により質量低減
- 耐粉塵環境向けを追加(オーダーメイド:-X85, -X86□)
- 閉幅調整用アジャスタボルト付を追加(オーダーメイド:-X28)