-
新製品情報
製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
![新製品情報](/assets/newproducts/ja-jp/images/mainimg.jpg)
|駆動制御機器
ワンタッチ管継手付
金属スピードコントローラ
ASB Series
2020/11
- 外部オール金属により耐環境性向上
- 溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
- 施工性向上
チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
- 軽量:約28%削減(54g→39g)
ワンタッチ管継手付
スピードエキゾーストコントローラ
薄形コンパクトタイプ
JASV Series
2020/7
- クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化
- 薄形コンパクトタイプ
高さ: 12.7mm削減(49%削減)
- 結露対策に貢献
- シリンダの高速駆動に対応
- プッシュロック式
ワンタッチ管継手付
スピードコントローラ
AS-FM/FC Series
AS-FSM/FSC Series
2020/6
- 領域の分解能向上により、微調整が可能!
1〜50mm/s:AS-FM Series
50〜150mm/s:AS-FC Series
金属ハンドル仕様
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ
AS-X242-J
2019/9
- 樹脂ハンドルを金属に変更
- 適用チューブ外径:ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
難燃性(UL-94規格V-0相当)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/インラインタイプ
AS-X900
2019/8
- 難燃性樹脂(UL-94規格 V-0相当)採用
- 適用チューブ外径:ø6, ø8, ø10
プッシュロック式
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ
薄形コンパクトタイプ
JAS Series
2019/3
- 高さ12.7mm、高さ寸法 9.7mm削減(43.3%削減)
狭小スペースでの流量調整が可能
六角レンチによる取付作業性の向上
- 最低使用圧力 0.05MPa
- 簡単プッシュロック式
- 流量の再現性と操作性向上
目盛付
スピードコントローラ/インラインタイプ
AS-FS
2018/2
- オーダーメイド追加[New]
- 流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
流量を数値管理可能な目盛窓
4方向から選択可能な視認性を考慮した配置 - 大型化されたプッシュロック式ハンドル
- 流量の再現性が向上
- 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
- ステンレス仕様を標準化
パイロットチェック弁
金属ボディタイプ
AS-X785
2017/3
- 金属ボディ採用による強度、耐環境性向上。
- 一時的な中間停止が可能。
- めねじ/ワンタッチ管継手の組合せ可能な3タイプを用意。