-
新製品情報
製品情報 »
新製品情報 カテゴリ

|圧縮空気清浄化機器





メインラインフィルタ AFF Series
ミストセパレータ AM Series
マイクロミストセパレータ AMD Series 2018/1
- 圧縮空気清浄等級:ISO8573
- 圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
圧力降下:5kPa以下 - 軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。 - 省スペース・工数削減
メインラインフィルタ AFFは、1台で水滴・固形物を除去。
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。 - エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能