製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
新製品情報
駆動制御機器
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA Series
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/as-fsa.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/6
- 高さ寸法最大5.4mm削減
- 流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減 - パネルマウント取付追加 [New]
工具不要、設置工数削減
インラインタイプ AS Series
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/as-in.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/6
- パネルマウント取付追加 [New]
工具不要、設置工数削減 - さまざまな作業工数の削減に貢献
簡単プッシュロック式
ハンドル外径:約2倍に拡大 - 流量の再現性が向上
- 軽量化:質量約27%Down
- 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/asg-in.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/4
- 外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能 - 材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。 - 最高使用温度:150℃
- NSF H1グリース使用
金属スピードコントローラ 薄形タイプ ASBL Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/asbl.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/2
- 外部オール金属により耐環境性向上
- 溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
- 六角レンチ取付による施工性向上
- 配管の自由度向上(360°回転可能)
- 取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ◀ 30.9mm:ASB22□1-01-06
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hf2a.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/12
- 耐水構造、外部オールステンレスにより
水滴飛散環境下での使用が可能 - 金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
※1 SUS304(ボディA以外の外部金属) - 使用グリース:NSF H1グリース使用
- 最高使用温度:150℃
- 耐水性・洗浄性の向上
プッシュロック式ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/asd-a.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/12
- プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
- 工具不要、ハンドルの大型化
- メータイン・メータアウトの同時制御が可能
- シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
- ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
- 軽量化:質量約28%Down
- 流量の再現性が向上
残圧排気機能付パイロットチェック弁付
スピードコントローラ ASP Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/asp-u.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/6
- ステンレスタイプ (ASP-G Series)追加 二次電池製造工程に対応 [New]
- 残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
- 残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
- 設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
- 配管の自由度向上(360°回転式)
目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-SML/SCL Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jas-sml.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/1
- 分解能向上により微調整が可能!
1~50mm/s:JAS-SML Series
50~150mm/s:JAS-SCL Series - 高さ寸法最大20.8mm削減
- 流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jas-s.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/1
- 高さ寸法最大20.8mm削減
- 流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減 - スタッド位置右側/左側タイプを用意
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSMA/FSCA Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/as-fsma.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/1
- ボディサイズ1/4 追加 [New]
- 分解能向上により微調整が可能!
1〜50mm/s:AS-FSMA Series
50〜150mm/s:AS-FSCA Series - 流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減 - 視認性向上
360°方向からの確認が可能
点検・保守の作業が容易
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/as-fsa-u.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/1
- ボディサイズ 1/8・1/4,3/8,1/2 追加 [New]
- 高さ寸法最大5.5mm削減
- 流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減 - 視認性向上
360°方向からの確認が可能
点検・保守の作業が容易
減速コントローラ DAS Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/das.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/12
- 2速制御によりサイクルタイム短縮
ストロークエンドの衝撃緩和が可能
シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 - 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
作業工数削減、設定ミス低減。 - 省スペース
占有スペース最大76%削減(196cm3 ← 811cm3)
目盛付金属スピードコントローラ ASB-□H Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/asb-h.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/12
- 外部オール金属[目盛付]により耐環境性向上
溶接スパッタ環境下での使用が可能(オプションBHタイプ)
シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 - 目盛の印字により流量の数値管理が可能!
- 工具操作で流量調整が可能
不用意な手動操作を防止 - ニードルロック機構追加
振動/衝撃による設定位置の変化を防止
機械の安全性の向上に貢献 - 用途に応じて選べる2タイプ
溶接環境向け、一般環境向け
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/akp.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/8
- 残圧排気機能付
安全回路の構築が可能 - 残圧排気機能なし
一時的な中間停止が可能※
※ 精密な中間停止を保証するものではありません。 - 設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
- 配管の自由度向上(360°回転式)
ワンタッチ管継手付ステンレススピードコントローラ ASG Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/asg.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/5
- 外部オールステンレスにより耐食性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能 - 最高使用温度:150℃
- NSF H1グリース使用
- 接続ねじ:M5・R・NPT・Gに対応
- 材質:SUS316(ボディA)、FKM(シール材)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。 - 小型:高さ寸法23%削減、軽量:質量21g ← 42g
高圧クーラントチェックバルブ AK-DPY00025/26
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ak-dpy.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2021/12
- 最高使用圧力:15MPa
- 小型・軽量:質量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
- 主弁周りに異物が滞留しにくい構造
レーザ溶接による結合でゆるみなし
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ASB-D Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/asb-d_r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2021/10
- 外部オール金属により耐環境性向上
- マイナスドライバで流量調整が可能
不用意な手動操作を防止 - ニードルロック機構追加
振動/衝撃による設定位置の変化を防止
機械の安全性の向上に貢献 - 小型化:高さ寸法28%削減(Gねじ、パッキンシールの場合)
- 用途に応じて選べる2タイプ
溶接環境向け、一般環境向け
目盛・サイレンサ付 排気絞り弁 AS-DPX00042
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/as-dpx00042.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2021/6
- 流量の数値(目盛)管理で
設定ミス低減・作業工数の削減に貢献 - 絞り弁とサイレンサを一体化
組付け工数、部品点数削減 - バルブ側での速度調整が可能
ワンタッチ管継手付 金属スピードコントローラ ASB Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/asb-g.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2020/11
- 外部オール金属により耐環境性向上
- 溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
- 施工性向上
チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易 - 軽量:約28%削減(54g→39g)
ワンタッチ管継手付 スピードエキゾーストコントローラ 薄形コンパクトタイプ JASV Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jasv.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2020/7
- クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化
- 薄形コンパクトタイプ
高さ: 12.7mm削減(49%削減) - 結露対策に貢献
- シリンダの高速駆動に対応
- プッシュロック式
ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ
AS-FM/FC Series
AS-FSM/FSC Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/as-fm-fc.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
金属ハンドル仕様 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ AS-X242-J
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/as-x242-j.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
難燃性(UL-94規格V-0相当)ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-X900
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/as-x900.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
プッシュロック式 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jas.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2019/3
- 高さ12.7mm、高さ寸法 9.7mm削減(43.3%削減)
狭小スペースでの流量調整が可能
六角レンチによる取付作業性の向上 - 最低使用圧力 0.05MPa
- 簡単プッシュロック式
- 流量の再現性と操作性向上