製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
新製品情報
方向制御機器
電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P Series
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsy3000-p.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2024/6
- ソレノイドバルブと電空レギュレータを同一マニホールドに接続
バルブ連数/出力点数:4~64連※に対応/128点
※バルブ連数は4の倍数となります。
電空レギュレータ連数:1~4連
I/Oユニット連数:最大8連 - 機器の一体化により制御と配線の集中管理、配線削減
省配線、SIユニット数削減、工数削減、コンパクト
64連対応マニホールド
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L Series
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsy3000-l.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
無線システム EXW1/EX600-W Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ex600w-exw1.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_exw1.jpg)
2024/2
- 小型タイプ EXW1 SeriesにEtherNet/IP™、PROFINET、OPC UA(EtherNet/IP™とPROFINETのみ)を追加 [New]
- 耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用 - 通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減 - FA環境における通信の安定性を実現
- 小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減 - モジュラ結合可能(EX600-W)
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/sj1000-x1.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ul_rohs_sj1000.jpg)
2023/9
- 大流量タイプのSJ3000Aを追加[New]
- SJ4000マニホールドを追加[New]
- SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
- コネクタ接続(カードエッジ式)
連数の増減、バルブの交換が容易 - ノンプラグイン個別配線にも対応
エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsy1000e.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2023/6
- 破壊流量調整ユニット追加 [New]
- コンパクトなオールインワンマニホールド
アクチュエータと真空吸着を併用するアプリケーション向けに
機器を一体化 - EtherCAT®対応
- オールインワンマニホールドによる省配線/省配管
- 設置面積:64%削減
- 製品質量:42%削減
- 省エネ機能
CO2排出量(空気消費量):90%削減
SUSプレート付 裏配管マニホールド プラグイン JSY3000-S Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/sus-jsy3000.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/2
- ボトムパッキン/SUSプレートによりバルブへの浸水防止
- 配線方式
Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス/リード線/
シリアルユニット(EX600、EX245、EX250、EX260) - EtherNet/IP™、IO-Linkに対応
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/dxt.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2022/5
- 高速応答:ON 2.5ms OFF 3ms
- 大流量:330※L/min(ANR)
※一次側0.6MPa、差圧0.1MPaの場合 - 保護構造:IP67
- 省電力:1.5W(節電回路付)
- 3・5ポートの選択が可能※
※3ポートはオーダーメイド(-X1) - コンパクト
全長:91.5mm、幅:16mm、高さ:34mm
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsy-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2021/11
- 真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能[New]
- 流量UPでサイズダウン可能!
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。 - 消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド - コネクタ接続マニホールド
- 4位置デュアル3ポート弁を準備
ノンプラグイン直接配管形単体形(P.Eプレート搭載)/JSY1000/3000/5000 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsy1000.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
直動形3ポートソレノイドバルブ V100 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/v100.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs_v100.jpg)
モジュラ接続タイプ5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000-X990
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/sy-x990.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce-ul-ro.jpg)
2021/9
- F.R.L.コンビネーション(AC-DSeries)に接続
- 省スペース・配管工数の削減が可能
- 流量特性 C[dm3/(s·bar)]
SY3000:1.6、SY5000:3.6
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/vhs-d.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2021/5
- 流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
- 省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
- OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
- 安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止
表示窓付、ダブルアクション - 圧力降下低減による省エネ
圧力降下:最大73%改善
クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsy5000h.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs_jsy5000.jpg)
2021/5
- 液溜りを低減し、洗浄が容易
- 大流量:1,600L/min(ANR)
- 保護構造:IP69K
- NSF-H1グリース使用
- 外表部品:FDA準拠材料採用
(金属部品は耐食性のあるSUS316を採用) - 配線方式:リード線/フィールドバスタイプ(IO-Link)
フィールドバス機器(5ポートソレノイドバルブ駆動用出力機器) EX260 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ex260.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ul_rohs_ex260.jpg)
2021/2
- 機能安全規格 対応品を追加
- 省スペース設置:薄型 約28mm
- PROFIsafeに対応
- IO-Linkに対応
- IP67構造
- 最大32点ソレノイド駆動
- 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続
フィールドバス機器(入力/出力対応) EX245 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ex245-g.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ul_rohs_ex245.jpg)
2021/2
- PROFIsafe対応品を追加
- 入力・出力対応
- プッシュプルコネクタ対応
AIDA仕様準拠
SCRJコネクタ、RJ45コネクタ - 省エネ機能 PROFIenergyに対応
- シェアドデバイス機能
CC-Link IE Field対応 フィールドバス機器 EX600-SCF1-X60
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ex600-x60.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_ex600.jpg)
フィールドバス機器(入力/出力対応) EX600 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ex600.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_67.jpg)
2021/2
- IO-Linkユニット対応SIユニット EtherNet/IPTM EtherCAT[New]
- 最大9つのIO-Linkユニットを連結可能(IO-Link接続可能台数36台) デジタルユニット、アナログユニット、IO-Linkユニットを混在して最大9連まで順不同で連結可能です。
- PROFINET(EX600-SPN3/4)、EtherNet/IPTM(EX600-SEN3/4/7/8)、EtherCAT(EX600- SEC3/4)は下記機能に対応しています。
- 入力・出力対応
- デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkユニットに対応
- 自己診断機能
- WEBサーバ機能
- 多彩なコネクタに対応
- 最大9連まで、接続可能(SIユニットは除く)
フィールドバス機器 EX260 Series SIユニット EX260-SEN2-X205
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ex260-sen2.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2020/1
- LANケーブル接続可能 RJ45通信コネクタに対応
- 通信プロトコル:EtherNet/IP™
- 出力点数:32点
- 通信と電源の渡り配線(デイジーチェーン)が可能
SY3000用(プラグイン)出力付ブランキングプレート
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/sy-blanking.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2019/11
- マニホールドバルブの信号を個別に取出せるブランキングプレート
- 別置きバルブの制御に利用
- フィールドバスユニット信号を真空エジェクタの制御に利用
ノンプラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY1000/3000/5000 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsynon.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2019/2
- 流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。 - 消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド - 4位置デュアル3ポート弁を準備
- 裏配管を用意(A,Bポート)