製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
新製品情報
圧縮空気清浄化機器
モジュラ接続タイプ 圧縮空気清浄化フィルタ/活性炭フィルタ AFF/AM/AMD/AMK Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/aff-am-amd-amk-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/9
- 目詰まりスイッチ付(AMKは除く)[New]
- 目詰まりチェッカ付(AMKは除く)
- 圧縮空気清浄等級:ISO8573
- 質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
- 面間・奥行寸法30%削減
- 圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量最大50%UP
圧力降下最大50%削減
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/idg-d.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/3
- さまざまなISO水分等級に対応
- モジュラ接続可能
- ノンフロン
- 電源不要
- 無振動・無排熱
- 省エネに貢献
圧力降下:最大61%低減
出口空気流量:最大25%向上
パージ率:約14%
モジュラ接続タイプ抗菌・脱臭・除菌フィルタ HF2-BF□ Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hf2-bf.jpg)
2022/8
- FDA/食品衛生法適合材料
- NSF-H1グレード食品用グリース
- 外装抗菌
- HACCP等衛生管理に貢献
- FSSC22000認証取得に貢献
- 抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
- 除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
- 脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
除菌フィルタ 中空糸エレメント HF2B-SFDA Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/sfda.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2020/9
- 細菌捕捉性能:LRV≧9
FDA/食品衛生法適合材料※を使用
※接流体部:樹脂・ゴム
ノングリース
「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献! - ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)
- 初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時)
ラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AFF/AM/AMD30
![](/assets/newproducts/ja-jp/aff_am_amd30/aff-am-amd30.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2019/6
- 圧縮空気清浄等級:ISO8573
- 面間・奥行寸法30%削減
- 質量30%削減 AFF/AM□30:0.39kg(従来:0.55kg)
- 処理流量50%増加
- 圧力降下10kPa以下
- 工具不要
エレメント交換時の作業性向上 - 透明ケースガード(2層構造)
- エレメントにスリット付エンドキャップを採用