製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
新製品情報
電動アクチュエータ
電動ストッパシリンダ LEB□ Series
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/leb.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs-leb.jpg)
2024/6
- 搬送ラインの 電動化の要求に対応
- 用途に応じて2種類の制御タイプを用意
コントローラ制御
コントローラレス - ストッパシリンダとの取付互換性と同等のストッパ性能を確保
- ショックアブソーバの交換が容易
止めねじを緩めるだけで交換が可能
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様 HF2A-LEY Series
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hf2a-ley.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2024/6
- 保護構造:IP69K相当
外観部品:SUS304
使用グリース:NSF H1グレード - 食品製造業界向機器 HF2A- Series
- 液だまりしにくい滑らかなデザイン
- 可搬質量:80kg※ ※サイズ63 リードC
- ストローク:最大800mm※ ※サイズ63
IP69Kは、路上車両用製品に対してDIN40050-9において規定され、
現在はISO20653やJIS D 5020に展開されている塵埃および
高温・高圧水洗浄に対する保護等級です。
電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上 LEFSW Series
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lefsw.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2024/5
- スライダタイプ製品で耐塵・防滴(IP65相当)を実現。
特殊耐摩耗シールバンドを新開発。
特殊耐摩耗シールバンドを底面側に設置することで塵埃、
水の内部浸入を低減。 - バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載。
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要) - 可搬質量:最大65kg(サイズ40 Bリード)
- ストローク:最大1200mm(サイズ40)
電動アクチュエータ マニホールドコントローラ対応スライダタイプ/ロッドタイプ LE2FS□H/LE2Y□H Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/le2.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2024/3
- マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能 - モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。 - バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jxd1.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2024/3
- 最大16軸の接続が可能
最大8ドライバユニット接続 - ファンレス設計
冷却ファンなしでファン交換の心配なし - 使用温度範囲 0~55℃
- 通信プロトコル
CC-Link
EtherNet/IP™ - 接続はすべてフロントアクセス
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型 スライダタイプ/ロッドタイプ EQFS□H/EQY□H Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/eqfs-eqy.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs_ukca.jpg)
2024/2
- サイズ16追加 [New]
- エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての操作モードでサイクルタイム設定可能 - コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
- モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減
5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
モータレス仕様 LE□ Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/le.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/2
- 大型スライダタイプ/LET-X11シリーズを追加 [New]
- スライドテーブル 高精度タイプ/LESYHシリーズを追加 [New]
- 使い慣れたモータ・ドライバとの組み合わせが可能
- 対応モータメーカ:18社
協働ロボット用電動グリッパ LEHR Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lehr.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_UK_rohs.jpg)
2024/1
- UNIVERSAL ROBOTS, FANUC社の協働ロボットに対応。
Plug and Play - 2種のバリエーション
- 把持力:60〜140N
- 電気配線1本を接続するだけで作動。
- モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(当社比)
- バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。
- ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)
- プラグインソフトに対応:URCap
電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/let.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_uk_rohs_let.jpg)
2023/10
- 最大可搬質量:240kg(サイズ100)/75kg(サイズ80)
- ストローク:~3000mm(標準)
- 最大速度(mm/s):2160(サイズ80)、4000(サイズ100)
- 最大加減速度(mm/s2):20000
- ベルト交換時のメンテナンス性向上
- 無接点オートスイッチ取付可能
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS□G
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lekfsg.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2022/6
- サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減※
※LEKFS25GH-400を0➡400mm(ストローク)で駆動した場合
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:1500mm/s(従来比25%向上) - サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
- 耐モーメント:最大61%向上
- バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
高タクト対応電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY□G Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/leyf.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_uk_ul_rohs_lefsg.jpg)
2022/6
- サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比33%(0.65s←0.97s)削減※
加速速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:700mm/s(従来比40%向上)
※ LEY25GA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合 - バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
高タクト対応電動アクチュエータ LEFS□F/LEY□F Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lefsf-leyf.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_uk_ul_rohs_lefsg.jpg)
2022/6
- ロッドタイプ(LEY□F)を追加 [New]
- サイクルタイムの短縮が可能
LEFS□F:従来比39%(0.57s←0.93s)削減※1
LEY□F:従来比44%(0.54s←0.97s)削減※2
※1 LEFS25FH-400を0→400mm(ストローク)で駆動した場合
※2 LEY25FA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合 - 加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
- 最大速度
LEFS□F:1500mm/s(従来比25%向上)
LEY□F:800mm/s(従来比60%向上)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライドテーブル高精度タイプ LESYH□G Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lesyhg.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_lesyhg.jpg)
2022/3
- サイクルタイムの短縮が可能
- サイクルタイム:従来比39%(0.37s←0.61s)削減
- 加減速度:10000mm/s2(従来比200%)
- 最大速度:800mm/s(従来比200%向上)
- バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/leg.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2022/3
- 最大搬送物質量:75kg(サイズ25)、100kg(サイズ32)、150kg(サイズ40)
- 高タクトコントローラ対応 最大加減速度:5000mm/s2
- バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載
- オートスイッチに対応(ストレートのみ)
リミット確認用、中間信号確認用 - ガイドユニットをコンパクトに一体化し、耐横荷重を向上
ステップモータコントローラ JXC Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jxclf.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ul_rohs_ukca.jpg)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ LEFS□G Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lefsg.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_uk_ul_rohs_lefsg.jpg)
2022/1
- サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:1500mm/s(従来比25%向上) - バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lekfs-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_lekfs.jpg)
2022/10
- ACサーボモータ追加 [New]
- バッテリレスアブソにサイズ16を追加 [New]
- サーキュラーアーク溝採用により
高剛性高精度を実現 - 耐モーメント:最大61%向上
- テーブル変位量:最大50%低減
- バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要) - 繰返し位置決め精度:±0.01mm
電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lesyh-new.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_lesyh-ja.jpg)
2021/5
- ボールねじ駆動により
繰返し位置決め精度±0.01mm - ロストモーション:0.1mm以下
- 垂直可搬質量向上:5倍以上
- モータレス仕様
使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
電動アクチュエータロッドタイプ LEY100 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ley100.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2021/4
- 最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mm
- ISO15552に準拠した取付けが可能
- 推力/速度仕様の変更可能(減速機の変更・取外しによる仕様変更)
- モータレス仕様
- オートスイッチ取付可能
電動アクチュエータバッテリレスアブソリュートエンコーダタイプ LEF□16E/LEY16E Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/batteryless-lef16e.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2021/4
- 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
- 電源復帰時の運転再開を容易に!
- バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報の保持にバッテリ不要。
予備バッテリの管理・リサイクル対応・交換作業が不要。 - サイズ16を追加[New]
スライダタイプ/LEF、ロッドタイプ/LEY(G)
耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ/
ロッドタイプ LEY-X8 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/006-ley-x8.jpg)
耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ/
ロッドタイプ LEY-X8 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/006-ley-x8.jpg)
高タクト対応電動アクチュエータ LEFS□F/LEY□F Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lefsf-leyf.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_uk_ul_rohs_lefsg.jpg)
2022/6
- ロッドタイプ(LEY□F)を追加 [New]
- サイクルタイムの短縮が可能
LEFS□F:従来比39%(0.57s←0.93s)削減※1
LEY□F:従来比44%(0.54s←0.97s)削減※2
※1 LEFS25FH-400を0→400mm(ストローク)で駆動した場合
※2 LEY25FA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合 - 加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
- 最大速度
LEFS□F:1500mm/s(従来比25%向上)
LEY□F:800mm/s(従来比60%向上)
ロック解除ユニット ロック付電動アクチュエータ LE□ Series用 LE-ML-P-X117
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/le-ml.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
ジョグ運転用入力信号付ステップモータコントローラ LECP1-XB182
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lecp1.jpg)
2020/3
- パラレル入力信号でジョグ運転が可能
前面のボタンでしかできなかったジョグ運転が、
入力信号のON・OFFで可能。 - 用途例
アクチュエータの動きを確認しながら、ボタン操作で送り量を調整したいアプリケーションに最適です。
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lejs100.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_lejs.jpg)
2020/1
- モータ出力:750Wに対応
- 可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
水平:400kg、垂直:80kg - 速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
水平/垂直:2,300(mm/s) - 最大加減速度:10000mm/s2
耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)仕様 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY-X7 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/006-ley-x7.jpg)
ACサーボモータ ドライバ LECSB-T/LECSC-T Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lecsb-t.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2019/11
- LECSB-T Series(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)
最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
入力タイプ: パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース)対応 - LECSC-T Series(CC-Link直接入力タイプ)
位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能
最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能
CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
中間サポート内蔵 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□M Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lejs63.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs-motorless.jpg)
2019/10
- 全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減 - 最大ストローク:1,790mm
- 可搬質量:85kg
- 繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)