製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
新製品情報
エアシリンダ
ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55 Series
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/c55.jpg)
2024/6
- ISO規格(21287)準拠
- 耐横荷重性能が1.8倍向上 [New]
ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合) - 標準形の最大ストローク(~300mm)拡大 [New]
- 両ロッド(C55W)タイプ、簡易特注品・オーダーメイド標準化 [New]
ロッド先端形状変更(-XA□)
耐熱シリンダ(-10℃~150℃)(-XB6)
低速シリンダ(5~50mm/s) (-XB13)
コンパクトスライド ø6, ø10, ø16, ø20, ø25 MXH2 Series
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/mxh2.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/4
- ø25を追加 [New]
- ø20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
- リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変位量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm) - 最大標準ストローク150mm(ø20、ø25の場合) [New]
- 質量 最大6%削減(194g→182g)
- 取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
薄形シリンダ/高出力形 CQE Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cqe.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/3
- サイズ25, 40追加 [New]
- 理論出力最大1.5倍
- 既存CQ2シリーズと同一外形寸法
- 多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
- 圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
薄形シリンダ CQ2/CDQ2 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/CQ2-CDQ2.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/3
- ø4, ø6, ø10を追加 [New]
- ø4〜ø200までラインナップ
- 全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
- 4面に小型オートスイッチ取付可能(ø6, ø10は1面、ø12〜ø25は2面)
- オートスイッチの飛びだしがありません。
- 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
- 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
- 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
- オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
寿命向上シリンダ C85/C75-XB24
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/c85c75-xb24.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/3
- 新技術により耐久性4倍以上
- メンテナンス回数の削減
- 既存製品(ISOシリンダ C85、エアシリンダ C75 Series)と仕様、
外形寸法は同一
ガイド付薄形シリンダ コンパクトタイプ ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50 MGPK Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/mgpk-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/2
- ボールブッシュ(φ16,φ32)追加 [New]
- 容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
- 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
- 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上 - ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
寿命向上シリンダ CXS2-XB24
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cxs2-xb24.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
寿命向上シリンダ CUJ-XB24
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cuj-xb24.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 ø6,ø10,ø15,ø20,ø25,ø32,ø40,ø50,ø63
CY3B Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cy3b.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/4
- 軽量化
ボディ、ヘッドカバー形状およびマグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg) - 潤滑性向上
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径ø15~ø63) - 安定作動
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることでスムーズな作動を実現。 - 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
寿命向上シリンダ CJ2-XB24
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cj2-xb24.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
寿命向上シリンダ CQS-XB24
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cqs-xb24.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/3
- 新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減 - 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、
外形寸法は同一
エアスライドテーブル/高剛性タイプø32 MXQ32-X2600
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/mxq32-x2600.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/3
- 4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド
採用により高剛性高精度を実現 - テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
- 最大積載質量160N
- アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP - 片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し操作性向上
デュアルロッドシリンダ ø6,ø10,ø16,ø20,ø25,ø32 CXS2 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cxs2.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/3
- 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
- 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
- 最大標準ストロークを拡大
- 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
- ダブルピストンにより推力2倍
- デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
寿命向上シリンダ MGP-XB24
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/mgp-xb24.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
寿命向上シリンダ MGJ-XB24
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/mgj-xb24.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/mxq-xc4a.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/11
- セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等
の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 - 耐久性4倍向上(対標準品)
ガイド部、ロッドカバー部にルブリテーナを装着
粉体、異物の侵入を防止 - 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/d-m7ba.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2022/11
- 耐水(クーラント液)性向上
- リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造
(リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置) - インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
クランプシリンダ ø40, ø50, ø63 CK□1 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ck1.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/10
- 質量:7%削減(1.96kg→1.82kg)
- 3タイプのクレビス幅:12.5mm、16.5mm、19.5mm
使用用途にあった選択が可能。 - 既存製品CK1シリーズと取付寸法の互換性あり
- スイッチ取付ロッド・配管ポート:3方向に取付可能
- 多種のオートスイッチが取付可能
耐強磁界オートスイッチ、標準形オートスイッチ
寿命向上シリンダ CU-XB24
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cu-xb24.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
エアシリンダ ø32, ø40, ø45, ø50, ø56, ø63, ø67, ø80, ø85, ø100 JMB Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jmb.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/8
- 取付支持形式に両側タップ形を追加 [New]
- 中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
エアセービング、スペースセービング - 全長短縮 27mm短縮
- 質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
- 省エア 最大29%削減
適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
寿命向上シリンダ CM2-XB24
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cm2-xb24.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
耐粉塵シリンダ CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cm2-cg1-mb-cq2-mgp-xc4.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/7
- CM2-XC4□を追加 [New]
- 粉塵環境下で耐久性最大6倍
粉体粒径20~100μmに対応
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
※溶接スパッタは除く - 使用用途に合わせた選択が可能
ピストンロッド部にルブリテーナ(潤滑保持)
および強力スクレーパを装着
ガイド付薄形シリンダMGPシリーズは
ガイドロッド部(片側、両側)にも装着されます - 使用環境に応じてロッドカバーAss'yの交換が可能
※CQ2シリーズø20、ø25、ø32のみ対応
パワークランプシリンダ CKZ5T Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ckz5t.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/6
- 新構造により小型化を実現
全長最大49mm短縮
奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Tと取付互換) - 質量最大23%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化 - 高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
- マニュアルロック開放操作性が向上
- 耐スパッタ構造
アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
NAAMS規格準拠
パワークランプシリンダ CKZ5N Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ckz5n.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/6
- 新構造により小型化を実現
全長最大49mm短縮
奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換) - 質量最大27%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化 - 高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
- マニュアルロック開放操作性が向上
- 耐スパッタ構造
アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
エアシリンダ ø125, ø140, ø160, ø180, ø200, ø250, ø320 CS2 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cs2-cds2-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/4
- 標準形(片ロッド、両ロッド)にø320を追加[New]
- ロングストローク(ø180~ø320)を追加[New]
- 軽量:質量 最大65%削減(39.1kg → 13.4kg)
- 高剛性:許容横荷重 最大900N
- 作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
(軸方向集約配管形)
寿命向上シリンダ CQ2-XB24
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cq2-xb24.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
ピンシリンダ/単動・押出し形 ø4, ø6, ø10, ø16 CJP Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cjp.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2021/8
- 全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
- ロッド先端キャップ付の手配品番を新たに設定
- ワンタッチ管継手取付可能(パネル取付形)
- チューブ内径16mmを新規設定(従来15mm)
エアシリンダ ø20, ø25, ø32, ø40 CM2 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cm2-z1.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2021/7
- ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
- 既存製品と取付互換
- 豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上 - ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 - オートスイッチ位置微調整が容易
- ボスカットタイプによる全長短縮
エアシリンダø20, ø25, ø32, ø40 JCM Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/jcm-2.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2021/4
- フート形、フランジ形を追加 [New]
- 全長短縮 最大97mm
- 質量最大54%減(0.69kg→0.32kg)
- 多種多様なカバー形状を選択可能
- ポートサイズ:M5, Rc, NPT1/8選択可能
- ロッド先端取付形状を選択可能
- オートスイッチ付(JCDMシリーズ:JCDM)
薄形シリンダ ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100 JCQ Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jcq-2.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2021/4
- 軸方向フート形、フランジ形を追加(ø32~ø100)[New]
- コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
- 重さ最大46%削減(382g→204g)
- 容積最大40%減
- オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)
アーク溶接用耐スパッタリード線仕様 耐強磁界無接点オートスイッチ D-P3DWA□-1173□
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/d-p3dwa.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2021/3
- リード線の耐スパッタ性能を向上
外被、被覆、絶縁体は特殊フッ素化合物を採用。
外被と被覆の間に遮蔽(シールド)を設け、被覆への
スパッタ侵入を防止する。 - スパッタカバー付の選択可能
スイッチ本体を金属カバー(材質:SUS)で覆いスパッタ付着を阻止。
ISOシリンダ/エアシリンダ 無調整エアクッションタイプ C85-X3242/C75-X3242
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/c85c75-x3242.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2021/3
- ラバークッション付と比較し
衝撃の小さい滑らかな停止を実現 - 衝撃音の低減
- クッションニードルの調整作業が不要
- サイクルタイム短縮
エアクッション+ラバークッション構造により、
エアクッションよりサイクルタイムの短縮が可能
ロック付シリンダ/ロック開放表示付 ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100 C96N-X3030□
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/c96n-x3030.jpg)
エンドパワーシリンダ ø40, ø50 CDQ2A-X3260
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cdq2b-x3260.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2021/2
- 空気消費量:最大73%削減
- ストロークエンドの手前5mmから出力を発生(押出し作動のみ)
出力ストローク位置まではアシストシリンダで作動することで省エネが可能 - 出力発生時もスムーズな作動
- CQ2シリーズのロッド側フランジ形が取付可能
- ストロークエンドで力が必要な圧入、クランプ(押付け)等の用途に最適
- 従来シリンダ同様に電磁弁1つで制御可能
エアシリンダ ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100 CG1 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cg1-z1.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2021/1
- 配管自由度の向上
90度ずつ(4方向)の位置に配置が可能(オーダーメイド:XC3) - ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
- 既存製品と取付互換
- 豊富な取付支持金具
- ロッド先端金具、揺動受け金具付品番
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
ピンクランプシリンダ ガイドピン高硬度タイプ C(L)KQ□D-X3256
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/clkqd-x3256.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2020/10
- ガイドピン材質硬度 30%UP
- 高強度材のワークに対応した高硬度ガイドピンを採用
- 既存製品(C(L)KQ□50)と仕様、取付、外形寸法等互換性あり
- 既存製品のガイドピンと互換性あり
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H-XC102
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/rs2h-xc102.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
アクチュエータ位置センサ D-MP□ Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/d-mp.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/IO-ce-ull-Ro-ip67.jpg)
2021/3
- 機種拡大[New]
薄形シリンダ CQS
コンパクトスライド MXH
エアスライドテーブル MXS、MXQ□
エアチャック(平行開閉形)MHZ、MHZL2、
MHL2、MHF2 等 追加
潤滑保持機能(ルブリテーナ)付デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJ Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cxsj.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2019/11
- 微小粉体(10~100μm)、一般環境下対応
- 微小粉体環境下で耐久性4倍(標準品と比較)
- ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
- 粉体、異物混入を防止
- 一般環境下でも作動回数の向上がはかれます
ロック付シリンダ ロック開放表示付 MWB-X3030□
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/mwb-x3030.jpg)
2019/11
- 安全対策:手動ロック開放状態が一目でわかる
- 視認性の高いロック開放表示ラベル(黄色)により離れた位置からでも、ロック開放状態が確認可能。
- 袋ナット付の選択可能
スパッタ、異物等の付着を防止。
ロック付シリンダ ø32, ø40, ø50, ø63 CP96N/C96N Series
![](/assets/newproducts/en-jp/images/prod/cp96n-c96n.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2019/5
- 六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易に。 - メンテナンス性向上
ロックユニットとシリンダが分離可能 - 保持力15%向上
- 高停止精度±1mm以下
- 全長最大27.5mm短縮
エアスライドテーブル ø12,ø16 MXJ Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/mxj.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2019/3
- 小型・軽量
高さ:18mm、幅:34mm、重さ:267g(MXJ,ø12,30ストローク時) - 高精度
高精度リニアガイド搭載
走り平行度:0.005mm、取付平行度:0.03mm - オートスイッチとアジャスタを同一面に取付可能
- 短ピッチ取付が可能