製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
新製品情報
圧力・流量センサ/スイッチ/コントローラ
空気用フローコントローラ IN502-44/45/46
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/in502.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_in502.jpg)
2024/3
- 定格制御流量範囲:200~2000L/minを追加 [New]
- 流量の自動調整が可能
- 乾燥空気、N2
- 制御精度:±5%F.S.
- 応答性:0.5s以下
- 省スペース/省配管/省配線/導入工数を削減
- グリースの選択が可能
低露点グリース、白色ワセリン、食品用グリースに対応 - IO-Linkに対応
分離型圧力センサ/圧力センサコントローラ PSE Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pse-new.jpg)
空気用フローコントローラ PFCA7 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pfca7.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_pfg200.jpg)
2024/1
- 流量を自動調整
- 適応流体:乾燥空気, N2, Ar, CO2
- カラー表示・2画面表示対応
瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認 - IO-Linkに対応
- レンジアビリティ 100:1
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/psh.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_psh.jpg)
2023/12
- 結露チェッカーがトラブル防止
配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」 - 結露把握したい配管に接続するだけ!
コンパクトなサイズで取付簡単 - 相対湿度の見える化
リアルタイムにデジタル表示 - 遠隔監視・状態監視
スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
水用コントローラ FC3W Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/fc3w.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_fc3w.jpg)
フローセンサ PFMV5/PFGV301 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pfmv5.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_ul.jpg)
2023/12
- 3画面デジタルフローモニタ/PFGV301シリーズ [New]
- 測定流量範囲:0.0〜0.1L/min(-X502)を追加 [New]
- 微小ワークの吸着確認
流量センサなら圧力センサより確実な吸着確認が可能。 - 繰返し精度:±2%F.S.
- 応答速度:5ms以下
- 耐圧:500kPa
- ノングリース
3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pf3wz.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/io-ce-ro-ip65-pf3w-zl-r.jpg)
2023/10
- 出力仕様バリエーション追加 [New]
PF3W7-Z:アナログ電圧2出力タイプ(流量+温度)
アナログ電流2出力タイプ(流量+温度) - 3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応 [New]
- 適用流体:水、エチレングリコール水溶液
- 軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
- IO-Linkに対応
- 3色表示・2画面表示対応
- 温度センサ&流量調整弁に対応
- 使用流体温度0~90℃
3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3W Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pf3w.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/io-ce-ro-ip65-pf3w.jpg)
2023/10
- 出力仕様バリエーション追加 [New]
PF3W7:アナログ電圧2出力タイプ(流量+温度)
アナログ電流2出力タイプ(流量+温度) - 3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series [New]
- 3色表示・2画面表示の流量センサ
- 温度センサ一体化
- 40%小型化(弊社PF2W比較)
- IP65対応、ノングリース仕様。
- 使用流体温度0~90℃
- 塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応
- IO-Linkに対応(オーダーメイド)
空気用フローコントローラ PFCQ Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pfcq.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2023/7
- 9~300L/minでの流量制御が可能
※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa - 設定流量への到達時間:0.5秒以下
(動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時) - 制御精度:±3%F.S.
- ノングリース
- 軽量850g
- 3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□ Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/zse20f.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce-ukca-zse20.jpg)
2023/12
- 20B SeriesにM12コネクタタイプを追加 [New]
- 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
- 汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
- 設定項目の見える化
- 簡単3ステップ設定
- 簡単画面切替
- ディレー時間:最速1.5ms以下
- 消費電流:25mA以下
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pfg200.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_pfg200.jpg)
2023/3
- 最大4つの流量センサが接続可能!
- 測定値を見ながら設定が可能
- 集中管理による設置スペースの削減
設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) - 積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能 - 異なる用途を1モニタで管理
3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
空気用フローコントローラ PFCA7 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pfca7.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_pfg200.jpg)
2024/1
- 流量を自動調整
- 適応流体:乾燥空気, N2, Ar, CO2
- カラー表示・2画面表示対応
瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認 - IO-Linkに対応
- レンジアビリティ 100:1
IO-Link対応
汎用流体用3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/zse20c.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2022/5
- IO-Link対応
- ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】
センサ部:SUS630 継手部:SUS304 - 稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ise70_r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/io-ce-ul-ro-ip67-ise70.jpg)
2022/3
- 汎用流体用ISE79S(50MPa)追加 [New]
- 測定値を見ながら設定可能
- IO-Link
- 斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保 - 表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能 - 適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE70/71)
接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
3色表示デジタルフロースイッチ PF2MC7 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pf2mc7.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/io-ce-ro-ip65-pf2mc7.jpg)
2021/7
- 乾燥空気、N2
- 3色表示3画面対応
- 1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min - ノングリース
- IO-Link対応
2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L) Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pf2m7l-2.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce-ul-Ro-IO-PF2M7.jpg)
2021/6
- 流量レンジ:2~200L/minを追加[New]
- 配管取出方向:背面を追加[New]
- 流量調整弁追加(0.05~5L/min)[New]
- 乾燥空気、N2、Ar、CO2
- 1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min - IO-Link対応
- 耐水分・耐異物性向上
- 小型・軽量
- ノングリース
3色表示デジタルフロースイッチ 大流量タイプ PF3A□H(-L) Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pf3ah-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/io-ce-ro-ip65-pf3ah.jpg)
2021/5
- 4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を追加[New]
- 適用流体:空気、N2
- レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能 - 耐水分・耐異物性向上
- IO-Linkに対応
3色表示 デジタルフロースイッチ PFMC7□(-L)Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pfmc7.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/io-ce-ro-ip65-pfmc7.jpg)
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□ Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/zse20f.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce-ukca-zse20.jpg)
2023/12
- 20B SeriesにM12コネクタタイプを追加 [New]
- 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
- 汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
- 設定項目の見える化
- 簡単3ステップ設定
- 簡単画面切替
- ディレー時間:最速1.5ms以下
- 消費電流:25mA以下
3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFE□ Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lfe-g.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_ip65.jpg)
2020/8
- 絶縁型を追加 [New]
- コンパクト・軽量
高さ:56mm、幅:40mm
質量:340g(LFE1□3の場合) - 密接設置が可能
- 適用流体:水、水溶性クーラント
3画面デジタル表示設定器 PSE300A Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pse300a.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_pse300a.jpg)
2019/10
- 5機種の圧力センサに対応
適用センサ:PSE53□、PSE54□、PSE550、PSE57□、PSE56□ - 測定値を見ながら設定が可能
- NPN/PNP切替機能
- レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
- 簡単3ステップ設定
3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pse200a.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_pse200a.jpg)
2019/10
- 最大4つの圧力センサが接続可能!
集中管理による設置スペースの削減
異なる用途を1モニタで管理 - 測定値を見ながら設定が可能
- IO-Link対応
水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pf3wb.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_ip65-pf3w.jpg)
2019/7
- 適用流体:水、エチレングリコール水溶液
- 省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減 - 配管レス:施工工数最大45%削減
- IO-Linkに対応
- 3色表示・2画面表示対応
- 使用流体温度0~90℃
IO-Link対応 3画面デジタル着座スイッチ ISA3-L Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/isa3-l.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2019/2
- 着座状態の監視・予兆・異常
- ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。 - NPN/PNP切替機能
- 3画面表示(設定時)
- ウィンドコンパレータ対応
- ゼロカット範囲 変更機能
3色表示 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7□H-L Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pf3a7h.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/io-ce-ro-ip65-r.jpg)
2020/5
- IO-Link プロセスデータにより、流量値・機器状態を容易に把握
診断内容:過電流エラー/定格・積算流量オーバー
流量・温度センサ異常/製品の内部故障 - 適応流体:空気、N2