製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
新製品情報
温調機器
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF Series
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hrzf.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_hrzf.jpg)
2024/5
- 低GWP冷媒対応
GWP:148※ ※IPCC AR4基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上 - 環境対応冷媒R454C(空輸不可)
- DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現
サーモチラー/低温タイプ HRS040-A-20-T1-X158/X164
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hrs040.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_UK_ul_rohs_hrs400.jpg)
2023/02
- 低温/-10℃に対応
- コンパクト:HRS040と同等サイズ
- 冷却能力:1kW(-10℃時)
- 温度安定性:±0.1℃
- 設定温度範囲:-10℃〜40℃
ペルチェ式循環液温調装置
サーモコン/コンパクトタイプ 空冷式 HEF Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hef.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_uk_in_rohs.jpg)
2022/7
- 小型:130mm(幅)×210mm(高さ)×150mm(奥行)
- 静音設計(低負荷時):37dB
- 冷却能力:220W
- 温度安定性:±0.1℃
- 設定温度範囲:10℃~60℃
- 優れた温度追従性
10℃の温度変化が41sで可能
86%短縮(41s←294s)※従来品HECR002との比較
※循環液温度30℃a20℃までの時間(循環液INとOUTを直結した場合)
サーモチラー/スタンダードタイプ 空冷冷凍式 HRS400 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hrs400.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_UK_ul_rohs_hrs400.jpg)
2022/7
- 冷却能力:38kW
- 電源:3相 380~415V(50Hz/60Hz)
3相 460~480V(60Hz) - 設定温度範囲:5~35℃
- 最高使用周囲温度:45℃
- 温度安定性:±0.1℃
- 加熱機能付
- 浸漬式ポンプ(メカニカルシールレス)
- 防水構造:IPX4
- タッチパネル採用 設定・操作・視認性向上
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hrle-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs_hrle.jpg)
2022/5
- 冷却能力:5kW仕様(HRLE050)を追加 [New]
- 機能を絞り込み、冷凍機1台+ポンプ1台+タンク1個で
2系統の独立温調を実現。 - 省スペース:設置面積21%削減
- 省エネ:消費電力17%削減
- 電装部保護等級 IPX4
ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/コンパクトタイプ 空冷式 INR-244-831
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/inr244.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_uk_in_rohs.jpg)
2021/2
- 小型・省スペース
- フロンレス
- 静音設計:45dBA(オプション選択時)
- 冷却能力:220W
- 温度安定性:±0.01〜0.03℃
- 設定温度範囲:10℃〜60℃
- 接液部材質:ステンレス、樹脂(アルミ、銅系材質不使用)
循環液温調装置 欧州Fガス規制対応 冷凍式サーモチラー HRZ-F Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hrz-f.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce-ukca-semi.jpg)
2021/2
- DCインバータ冷凍機とインバータポンプで
さらに大幅な省エネを実現。 - 省エネ
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に
応じてインバータ制御
消費電力:Max65%削減
放熱水量:Max67%削減 - 高性能
温度安定性:±0.1℃(負荷安定時)
冷却時間:Max46%短縮(当社比) - 使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
循環液温調装置 サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hrr-d.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_hrr-v3.jpg)
2020/8
- HRR050
HRR012~030(200V)にインバータポンプ仕様(オプション記号T1)追加 [New] - ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。 - 省スペース:19インチラックに複数台搭載
- 冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
- 温度安定性:±0.1℃
サーモチラー レーザ用冷凍式デュアルタイプ HRL Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hrl-info.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_HRL.jpg)
循環液温調装置 サーモチラー耐環境仕様 HRS-R Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hrs-r-b.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2019/10
- 冷却能力5000W(60Hz)タイプを追加[New]
- 粉塵・飛沫水環境に対応
- 電装部保護等級:IP54
- 金属パネル
外装部は全面金属パネル
ステンレスパネルの選択が可能(オプション) - 大容量タンク(12L)の選択が可能(オプション)
- 周囲温度:5〜45℃
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ HRS Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/071-hrs.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_UK_ul_rohs_hrs400.jpg)
2019/4
- 冷却能力(W)4200W追加! [New]
- 軽量・コンパクト
- 温度安定性:±0.1℃
- 電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能。
- CEマーキング、ULに適合。
空冷460V仕様 サーモチラー/スタンダードタイプ HRS200 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hrs200.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs_ul.jpg)