製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
新製品情報
静電気対策機器/除電機器
コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 Series
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/izt44-45.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2024/6
- 高帯電ワークを強力除電
パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比) - 狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm
(高さ37mm×幅30mm:IZT40/41/42)
設備の隙間を通して設置可能
狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP - エア供給なしでの強力除電
- 高速除電 減衰時間約60%短縮
- 分岐ケーブルによる両方向除電
1台の高電圧電源で対応可能 - 1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
バーとノズルの混載接続も可能 - モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
コントローラ~バー最大設置距離:15m
コントローラ分離型イオナイザ バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41/42/43 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/izt40-43.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/io-ce-ro-izt40.jpg)
2021/8
- IZT41/42/43にIO-Linkタイプを追加。[New]
- コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
- 省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ) - 1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
- 電位振幅:25V以下
- 高速除電:最速0.1S
- 3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
省エネ高効率カートリッジ - エアなしでも除電可能
イオナイザ ガンタイプ IZG10 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/izg.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2020/7
- 軽量わずか200g(本体質量)
- 軽い操作力、握りやすいグリップ
- 照明用LED搭載
- ブロー設定機能
連続ブロー/パルスブローの選択が可能 - 高速除電:0.3秒(距離:150mm、使用圧力:0.2MPa時)
コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ IZT40/41/42 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/izt40.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2019/12
- 省エネ高効率カートリッジ追加 [New]
- コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
- 省スペース:高さ37mm×幅30mm
- 1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能
- 電位振幅:25V以下
- 高速除電:最速0.1S
イオナイザ IZS40/41/42 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/IZS40-41-42.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_izs.jpg)
2019/12
- 省エネ高効率カートリッジ追加 [New]
- デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
- フィードバックセンサによる高速除電。
- オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
- シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
- リモコン設定可能。
- 高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。