製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
新製品情報
流体制御機器
パルスブローバルブ AXTS040-X202
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/axts040-x202.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/4
- 繰返し衝突するエアのピーク圧力により
効率的なエアブローが可能 - CO2排出量(空気消費量):50%削減
- パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能! - パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□ Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsx_2.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ul_rohs_IP67-JSX-r.jpg)
2024/3
- パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 [New]
- 直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 [New]
- 直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 [New]
- 直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 [New]
- ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】 ※DIN形ターミナルはIP65 - 省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) - 省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) - リード線 360°取出し可能
- 屋外環境での耐候性向上
省エアインパクトブローバルブ IBV Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ibv.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_uk_rohs_ibv.jpg)
2023/10
- 高いピーク圧力で衝撃力増大。
- 瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:2~3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減
比例制御弁 JSP Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsp.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_jsp.jpg)
2023/10
- 電流値に比例して流量を無段階に制御
- 繰返し精度:±3%F.S.以下
- 感度:2%F.S.以下
- 2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
- 保護構造 IP67
- シール材質:FKM
- ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
- リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
直動形/2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/hf3.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_hf3.jpg)
2023/8
- NSF/ANSI 61認証取得
- 保護構造 IP67
- 省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来品) - ボディ材質:SUS
高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsxh.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2023/7
- 10MPaまで使用可能
高圧洗浄、噴水、噴霧 - 耐環境性を向上したIP67構造(DIN形ターミナルはIP65)
- オリフィス径(mmø):12
- 流量特性(Kv):1.7(口径3/8)、1.9(口径1/2)
- 容易なメンテナンス
クリップを外すだけでコイル交換が可能 - 消費電力:8W
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF/JSXFA Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsxfa-g.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_uk_rohs_jsxfa.jpg)
2023/6
- SMARTVENTタイプ追加 [New]
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 - 1000万回以上/ライフ10倍以上
- 高いピーク圧力と少ない空気消費量
- ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
- 使用流体温度: -40~60℃
- 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsb.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2023/2
- アングルシート構造による低圧損
- 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
- 大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) - 小型:高さ166mm(管接続口径:1")
- 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
- オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
ピンチバルブ LPV Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lpv.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2021/9
- 3ポートタイプ追加 [New]
弁形式
片側N.C.常時チューブクランプ
片側N.O.常時チューブアンクランプ - コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
- 適応チューブ
シリコーン、PharMed® BPT、Tygon® - 消費電力:2.0W
- 小型:バルブ幅20mm
- チューブ交換(脱着)が容易
高圧用クーラントバルブ SGH Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/sgh.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca.jpg)
2021/7
- 最高使用圧力:3MPa、7MPa、10MPa [New]、14MPa [New]
- 高速研削・ロングドリル加工に対応。
- 高圧クーラントによる油滑・切粉飛ばし・冷却に対応。
- 寿命:300万回 (当社ライフ条件による)
- ウォータハンマ:20%低減 (当社従来機種 VNHシリーズ比)
- 消費電力:0.35W (24V DC, V116の場合)
- 3ポート逆加圧仕様標準化
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lvm-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs_ukca_option.jpg)
2020/3
- 低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
- アイソレイト構造
ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。 - 消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
- 容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
低背型2・3ポートソレノイドバルブ SX90/090 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/sx90.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs.jpg)
2020/1
- コンパクト全長:約38mm(2ポート)、54mm(3ポート)
バルブ幅・高さ:10mm
質量:10g(2ポート)、20g(3ポート)] - 大流量C[dm3/ (s·bar):0.25(2ポート)、0.5(3ポート)
流量[L/min(ANR)]:45(2ポート)、90(3ポート) (0.2MPa時)