製品情報 »
新製品情報:バキュームフロー ZHV Series
新製品情報
バキュームフロー ZHV Series


2022/12
- 圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能。
ブロー流量:最大6,820L/min(ANR)※1
バキューム流量:最大5,270L/min(ANR)※1
※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値 - ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
- 供給空気量の3倍以上のバキューム流量 ※2
※2 ZHV10は除く - 供給空気量の4倍以上のブロー流量 ※2
※2 ZHV10は除く - 質量:最大50%削減(209g←417g)※3
※3 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較 - 容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3)※4
※4 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較 - 従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換