バキュームフロー ZH□-□-X185/ZH□-□-X341
真空用機器 » バキュームフロー-
・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能。
・供給空気量の4倍のブロー流量。
・供給空気量の3倍のバキューム流量。
・大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能。
・メンテナンスフリー。
・取付ブラケットも用意。
・用途例
ブロー:水滴の飛散、切粉の吹飛ばし
バキューム:半田煙の吸煙、ペレット・粉体等の材料搬送
バキュームフロー ZH-X185は2023年9月末日をもって販売
を中止いたします。置き換え機種として、ZHV Seriesをご選
定いただけるようお願い申し上げます。
▶詳細はこちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。