製品情報 »
新製品情報:サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE Series
新製品情報
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE Series


2022/5
- 冷却能力:5kW仕様(HRLE050)を追加 [New]
- 機能を絞り込み、冷凍機1台+ポンプ1台+タンク1個で
2系統の独立温調を実現。 - 省スペース:設置面積21%削減
- 省エネ:消費電力17%削減
- 電装部保護等級 IPX4
製品特長
機能を絞り込み、冷凍機1台+ポンプ1台+タンク1個で2系統の独立温調を実現。

省スペース:設置面積21%削減

省エネ:消費電力17%削減

省スペース
2系統を個別に温調可能でコンパクト

省配線/省工数
電源1系統の配線で2系統の温調が可能。配線工数削減

省エネ

バリエーション

1つの冷凍機で2つの冷凍回路を制御

温度安定性 ±0.1℃(CH1)負荷安定時
インバータファン、電子膨張弁の同時制御により、熱負荷変動時にも高い温度安定性を実現

屋外設置防沫型 IPX4

ヒータなしで循環液の加熱が可能

グローバル電源に対応(EU、アジア、オセアニア、中南米)

工具レスで空冷コンデンサの点検、清掃が可能
※空冷冷凍式の場合

冷却能力アップ機能(オプション) ※HRLE090のみ対応
冷凍機用のインバータを搭載することで、冷却能力が50Hz 地域でも60Hz 地域と同等の能力にパワーアップ可能です。

便利な機能

自己診断機能と点検画面

通信機能
シリアル通信(RS485)、接点入出力(出力3点、入力2点)を標準装備。用途に応じて、お客様設備とのコミュニケーションおよびシステムアップが可能。
またDC24V 出力もあり、フロースイッチ(当社PF3W)などを設置する際に利用できます。

グローバル供給体制

安心のサービス
ご購入の前も後も、万全のサービス体制