製品情報 »
新製品情報:循環液温調装置 サーモチラー 耐環境仕様 HRS-R Series
新製品情報
循環液温調装置 サーモチラー耐環境仕様 HRS-R Series


2019/10
- 冷却能力5000W(60Hz)タイプを追加[New]
- 粉塵・飛沫水環境に対応
- 電装部保護等級:IP54
- 金属パネル
外装部は全面金属パネル
ステンレスパネルの選択が可能(オプション) - 大容量タンク(12L)の選択が可能(オプション)
- 周囲温度:5〜45℃
製品特長

電装部保護等級:IP54
電装BOX内に基板・電気部品を収納。粉塵・飛沫水から保護

電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
単相AC200〜230V(50/60Hz)
大容量タンク選択可能(オプション)

加熱機能付

シンプル操作

便利な機能(詳細は取扱説明書をご参照ください)

ポンプのメンテナンス工数を削減
工具レスで空冷コンデンサの点検、清掃が可能

電源(DC24V)供給が可能
パーティクルフィルタセット

バリエーション

自己診断機能と点検画面

通信機能
シリアル通信(RS232C・RS485)および接点入出力(出力3点、入力2点)を標準装備。用途に応じて、お客様設備とのコミュニケーションおよびシステムアップが可能。またDC24V出力もあり、フロースイッチ(当社PF3W)などを設置する際に利用できます。

アプリケーション例

グローバル供給体制

安心のサービス
ご購入の前も後も、万全のサービス体制

SMCサーモチラーバリエーション