製品情報 »
新製品情報:循環液温調装置 サーモチラー レーザ用冷凍式デュアルタイプ HRL Series
新製品情報
循環液温調装置 サーモチラー レーザ用冷凍式デュアルタイプ HRL Series


2025/1
- HRL100/200 Seriesに水冷冷凍式を追加 [New]
- 1台のチラーで2系統を個別に温調可能
- 省スペース/省配線
設置面積22%削減
電源系統:1系統でOK - 省エネルギー
省エネ 消費電力30%削減 - タッチパネルを採用
製品特長
1台のチラーで2系統を個別に温調可能

省スペース/省配線

省エネ
●インバータ制御を採用
冷凍機、ファン、ポンプ各々のモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御

●ヒータなしで循環液の加熱が可能(フロー図の膨張弁Bホットガス回路)

1つの冷凍機で2つの冷凍回路を制御

温度安定性 ±0.1℃(CH1)負荷安定時
インバータ冷凍機、インバータファン、電子膨張弁の同時制御により、熱負荷変動時にも高い温度安定性を実現

循環液ポンプの動作モードを選択可能
タッチパネルでポンプの運転モードを選択可能です。

ポンプのメンテナンス工数を削減
メカニカルシールレスタイプのポンプを2チャンネルとも採用
循環液の外部もれがないため、ポンプの液もれ点検、メカニカルシールの定期交換が不要

バリエーション

要望の多いオプションを標準装備

通信機能

タッチパネルを採用

グローバル供給体制

安心のサービス
ご購入の前も後も、万全のサービス体制