温控器
» 用语集

●特殊氟利昂
氟利昂由于其化学上的稳定性及对于人体的安全性优良,被广泛用作为以冷媒为主的各种工业原料。但部分含氯原子的氟利昂(CFC、HCFC)被排放至大气后,会上升至臭氧层并对其造成破坏一事为人所知晓。
因此,R12等CFC、以及R22等HCFC被归类为特殊氟利昂,且由于1987年的蒙特利尔协议书被限制制造,现已基本不再使用。
本公司产品使用的是作为特殊氟利昂代替品的R134a、R404A等对臭氧零破坏的HFC类氟利昂冷媒。
●调节灵敏度(迟滞)
ON/OFF控制中,若PV值与SV值非常接近,温度产生微小的变化时温控器输出的ON/OFF会不断切换形成振荡,对输出继电器及链接的元件造成不良影响。为了防止此现象发生,可对ON和OFF动作赋予间隙,使控制变得稳定。这个动作间隙成为调节灵敏度(滞后)。
例如将冷却输出的ON点(SV值)设为20.0℃,滞后设为1.0℃,则当温度降低至19.0℃时冷却输出才会为OFF,温度升至20.0℃时变为ON。
▲返回页首