●冷凝器
将高温高压的冷媒气体液化的热交换器,具有将冷冻回路吸收的热量向外部放出的功能。根据冷却方式的不同,分为风冷式冷凝器和水冷式冷凝器。
●冷却器
→蒸发器
●冷却塔
冷却塔是指将冷却水在工厂、建筑物内循环过程中回收的废热向外界空气释放的装置。设置于建筑物的屋顶等室外环境。冷却水从冷却塔的上部以水帘状落下,同时通过风扇电机强制其与外部空气接触。通过外部空气的温度进行直接冷却的同时,一部分冷却水自身也会通过蒸发吸取热量,从而冷却。
由于冷却塔是依靠外部空气直接冷却,因此不同季节和气象条件下得到的冷却水温度也不相同。
另外在理论上,仅能冷却至比外部空气的湿球温度高5℃的温度。
●冷凝器
→冷凝器
●冷却水
水冷式冷凝器中流动的冷却水,可将冷冻回路内产生的废热向外部排出。
如冷却塔水、温控器的水等,一般被用作冷却水在工厂或建筑物内循环使用。
●冷冻回路的基本
在冷冻回路内,被封入冷冻回路的冷媒气体反复进行压缩、冷凝、膨胀、蒸发的循环,会在回路内形成高温部分与低温部分。
压缩机将低压的冷媒气体压缩,输出高温高压的冷媒气体。高温高压的冷媒气体进入冷凝器,被外界空气或冷却水冷却后冷凝,变为高压的液体冷媒。高压的液体冷媒通过膨胀阀等节流构造时,压力迅速降低,此时部分冷媒气化,由于气化热冷媒自身被冷却,变为低温低压的气液混合状态。气液混合状态的冷媒进入蒸发器,在蒸发器内继续吸热蒸发从而使蒸发器内冷却。在离开蒸发器时,冷媒已完全气化,变为低压的冷媒气体。之后低压的冷媒气体被吸入压缩机再次变为高温高压的气体,重复循环。
●冷冻回路的保护装置
冷冻回路中,需要对压缩机等电子部件进行保护,以及对于冷媒压力异常的保护。
对于压缩机(电机),可使用过载继电器(内置于压缩机,可检测过电流及过热)、热继电器(外置的电机过电流检测器)、温度开关等保护元件。
对于压力异常,可使用压力开关、安全阀、破裂板等保护元件。
但是,对于使用小型元件的冷冻回路,多数情况下,会根据预估的危险程度仅使用过载继电器或仅使用热继电器与压力开关作为保护元件。
●冷冻机
压缩冷媒气体的压缩机。为了区别于空气压缩机,称其为冷冻机。
●冷媒干燥器
通常安装在冷冻回路中冷凝器之后的液体冷媒配管上,是用于吸收去除冷冻回路内水分的过滤器。
●离心泵
泵的形式之一。通过泵室中的叶轮旋转,使流体获得离心力,将该力转换为压力并将流体输出。
此种泵虽可产生较大流量,但难以输出较高压力。若需要高压,也有装有多个叶轮的型号。
这是一种低扬程、大流量的泵。
●离心泵
→叶轮泵
●粒子过滤器
用于去除杂质等粒子(颗粒)的过滤器。
●流量传感器、流量开关
监视流体流量的元件。流量传感器可线性计量测量流量,流量开关通常只具有当流量到达设定值时开关动作的功能,不具备流量计量测量的功能。
●冷却能力
指在任意温度下,温控器单位时间内可吸收(冷却)的热量(热能)。
▲返回页首