●热气体旁通路
指在冷冻回路中,不使用冷凝器冷凝压缩机输出的高温高压冷媒气体(热气体),而是在蒸发器(低压侧)连接旁通路来组成回路的情况。这样当冷却负载变小时(没有冷却对象时),可防止蒸发器的温度(压力)下降过大,以致压缩机将液体冷媒吸回,起到使冷冻回路稳定的效果。
同时,也可以有意图地将热气体导入蒸发器使用,其目的不在于冷却,而是使其加热。
●RTD(Resistance temperature detector)
→PT传感器
●热负载
→冷却能力
●热量
本样本使用的热量、热负载、冷却能力等词汇均表示单位时间内吸收或放出的热量,因此单位都是功率单位[W]=[J/s]或[kcal/hr]。
1kW=860kcal/hr
●热变电阻
使用电阻会随温度变化的半导体的温度传感器。
分为以下两种:
PTC:positive temperature coefficient 温度上升则电阻变大
NTC:negative temperature coefficient 温度上升则电阻变小
由于电阻值多为数MΩ大小,且导线的电阻影响很少,故一般为2线式。
●热电偶
将2种不同的金属线首尾相连,在环上形成回路。只要保持连接点两端的温度不同,即可因温度差产生热电效应(贝塞克效应)。
使用热电偶的传感器其原理为:保持一端为基准温度,只要测出产生的电动势即可得测得一端的温度。
●RS232C
串行通信的规格之一。电脑与声耦合器、调制解调器连接时的通信规格,也是对其他电脑进行一对一通信时的规格。
RS232C自身对于配线方式等硬件的使用仅有粗略的规定,详细硬件规格与软件协议由各元件制造商独自决定。
●RS485
串行通信的规格之一。RS232C仅能进行装置之间一对一的通信,RS485则为设备间多点链状配线,通过赋予软件地址,可同时与多个对象进行通信。
RS485自身对于配线方式等硬件的使用仅有粗略的规定,详细硬件规格与软件协议由各元件制造商独自决定。实际上详细的协议由各元件制造商自行决定。
●热继电器
安装在电机的电源输入回路中,检测电机的过电流时进行输出的回路保护元件。由利用电流发热的加热器和利用该热量控制接触点开闭的双金属片构成。
由于热继电器自身无法控制大容量电力的开闭,所以要利用由电磁接触器、继电器、继电器组成的控制回路来切断电机等的主回路。
▲返回页首