温控器
» 用语集

●级联泵
→涡轮泵
●机械密封泵
轴封装置采用机械式密封的泵的总称。
依靠电机轴一侧安装的会旋转的密封部分与泵室一侧安装的固定密封部分在旋转时依靠面接触对流体进行密封,因此原理上会有一定的流体会向外部泄漏。
由于泄漏量会随时间逐渐增大,需要定期更换密封部分。
电机轴与叶轮是直接连接的,用于需要高轴动力的场合。
●记忆控制
自动计算偏置值(设定温度的修正值)并设定的功能。
在温控的目标物体附近安装温度传感器(外部传感器)并将信号传输给温控器,通过输出的温度与外部传感器的温度差自动计算偏置值。
●绝缘耐压
绝缘体材料不会被破坏的电位差。在产品出厂的耐压测试中,在电路的导体和壳体(接地)之间施加1.5kV(根据型号有所不同)的交流高压电,以确认没有发生超过参考值的漏电。
●绝缘电阻
设备中代替和壳体(接地)之间的电阻。在产品出厂时的绝缘电阻测试时,确认其在直流500V(或者250V)的测量电压下的电阻值大于参考值(1MΩ,根据型号有所不同)。
●继电器
利用电磁铁(线圈)的力量,控制机械接触点开闭的开关。利用用仅能驱动电磁铁的低功率电流,来开闭接触电处的大功率电流,以达到放大的目的。还常被用作顺序电路中的逻辑元件。
▲返回页首