●膨胀阀
在冷冻回路内进行膨胀行程的零部件。冷媒通过这些部件时会产生较大的压力损失,从而导致冷冻回路内的形成高压部分与低压部分。
膨胀阀分为定压膨胀阀和温度式膨胀阀等,通过2次侧流路内的冷媒压力及温度的反馈进行阀的节流调节。
●配管阻抗
当管子与阀构成的流路中有水等流体流动时,由于这些元件与流体之间的摩擦而产生的压力差,被称为配管阻抗。也有与之类似的词语“压力损失”。
●偏置功能
在设定温度(SV值)基础上,加减另外设定的偏置值(设定加减多少度),将实际温控的目标温度从SV值偏移的功能。
由于环境温度的影响,冷却液会从配管处得到输入热,因此当到达温控的目标物体时,温度会比从温控器输出时变高(也可能会变低),设定偏置功能用于修正该差值。
●PID控制
比较温度传感器的输入值(PV值)与设定温度(SV值)的温度差,对P动作(比例动作)、I动作(积分动作)及D动作(微分动作)进行相互组合的温控输出方式。
输出可从0%到100%进行线性变化,无温度偏移,可实现平滑的温控。
P动作(比例动作):使输出量在0~100%变动,从而与PV值与SV值的偏差(温度差)成比例。比例动作的温度范围(比例带)需要作为参数输入。
I动作(积分动作):根据PV值与SV值的偏差的持续时间调节输出量,进行温度偏差的修正。由于输出量由偏差的持续时间而定,故积分时间需要作为参数输入。
D动作(微分动作):当周围环境或负载发生剧烈变化时,根据温度偏差的微分值(变化的快慢)产生相应的输出。发生剧烈的变化会做出迅速修正动作,微分时间是输入参数,微分时间越长修正输出也就越强。
●PWM控制
→分时控制
●PT传感器、白金测温电阻
利用了白金(Pt:platinum)电阻随温度成比例变化的性质的温度传感器。Pt100Ω规格的传感器在0℃时电阻值为100Ω。由于电阻值较小,易受到导线电阻值的影响。故一般采用3线式、4线式的配线方式,导线较长时,则使用消除导线电阻值的输入回路。
●PV值
PV:表示Process Value 温控器中由温度传感器测得的当前温度。
▲返回页首