温控器
» 用语集

●变频控制
在使用普通AC电动机的压缩机中,电机转速是根据交流电源的频率固定的,所以冷媒输出量也为固定的。冷冻回路中的变频控制是指利用变频器使压缩机的转速成为可变的,是一种控制冷媒循环量的方式。
在低负载时通过降低转速,从而实现节能效果。
●珀耳帖元件
当P型N型半导体交替串联呈平面状结构的元件中,有直流电流通过时,两面之间发生热传递,一面会冷却,另一面会被加热,该现象被称为珀耳帖效应。
由于改变电流方向后,热传递的方向也随之改变,因此可以容易地进行冷却和加热。
●泵的热输入
泵在运转时产生的、向循环回路放出的热量。计算循环回路整体的热量时,除被冷却对象的发热外,也应考虑泵所产生的热量。
泵将输入电机的电能转化为流体的动能,使流体循环,该动能会在配管内因压力损失而衰减,最终全部的动能都会以热的形式释放到循环液中。
虽然具体情况会因泵的形式而不同,在粗略计算,可将泵的标称输出视作泵的热输入。
●泵能力、供水能力
泵的供水能力表示在多大压力(扬程)下,可产生多大的流量。
表示压力与流量关系的特性曲线(泵曲线)因泵的形式而异,需要根据用途确认泵是否合适。
●比热、比热容
在压力和体积一定的条件下,使单位质量的物质上升单位温度所需的能量。
水的比热:1[cal/g・K]=4.184×103[J/kg・K]
●丙二醇水溶液
丙二醇是醇类的一种,在水中加入了乙二醇可降低水的冰点,与乙二醇相同也是汽车防冻液的主要成分。
丙二醇还具有润滑性和不易挥发的特点。
▲返回页首