温控器
» 用语集

●储压器
储压器是安装于冷冻回路内压缩机吸入侧的气罐。压缩机是压缩气体的设备,液体冷媒流入压缩机会导致故障,通过安装储压器,可将压缩机吸入的冷媒气体与残存的液体冷媒分离,防止压缩机吸入液体冷媒。安装储压器可增强系统对冷却负载变动的应对能力。
●齿轮泵
与叶轮泵相同均属为PD型(容积式)泵,通过一对齿轮的啮合旋转,将间隙的流体压出的方式进行输出。
这是一种高扬程、低流量的泵。
●磁力泵
轴封装置采用磁耦式连接的泵的总称。
泵室内部的转子与电机轴一侧设有的永久磁铁,在被泵室内壁隔离的情况下,通过磁耦式连接将旋转传递给泵室内的转子。由于电机与泵室是完全分离的,故完全没有外部泄漏。
由于磁力连接部分需要较大体积,因此相比机械式密封的泵更难做到小型化,花费也更高。
●CE标识
欧盟范围内流通的机器等工业制品必须标明CE标志。标明CE标志需声明其产品符合EU(欧盟)指令。本目录中产品相关的EU指令主要是《机械指令》《EMC指令》《低电压指令》3个。每个指令都要求其产品须符合各自的EN标准(欧洲标准)。
●CSA标准
Canadian Standard Association 加拿大的非政府标准化机构所制定的安全标准。
在加拿大销售的电气制品必须要经过CSA认证。
▲返回页首