温控器
» 用语集

●风冷式冷凝器
风冷式冷凝器通常是指在流通冷媒的铜管周围设有多个薄型铝制风扇,通过风扇电机强制外界空气进行流动,通过环境温度使冷媒气体冷凝的一种热交换机。
由于冷冻回路产生的热量会通过风冷式冷凝器向周围释放废热,安装在室内时便会使室内的温度上升。因此,需保证房间内有足够的换气能力或空调设备。
●氟利昂冷媒
氟利昂是由碳、氢、氯、氟等组成的有机化合物。通过在冷冻回路内循环、冷凝、蒸发等的状态变化实现加热冷却的氟利昂类热媒被称作氟利昂冷媒。
●氟化液
氟类惰性液体。有全氟聚醚(PFPE)、全氟化合物(PFC)、氢氟聚醚(HFPE)、氢氟醚(HFE)等多个种类,其特点是绝缘性高、且无论在-100℃的低温状态还是200℃以上的高温状态下都能选择具有适当流动性的等级。
目前市面上有3M公司的Fluorinert、苏威苏莱克斯公司的GALDEN等。
●Fluorinert™
3M公司制造的氟化液产品名。主要成分是全氟碳,还添有多种其他化学成分。可根据使用温度范围及粘度需要选择不同等级。
●分时比例输出
通过继电器或SSR控制加热器等的输出时,在预先设定的时间周期内以一定时间(约0.2~1.0秒左右)的ON时间与OFF时间的比例进行控制输出的方法。
例如在1.0秒的控制周期内,控制输出若为70%,则0.7秒为O,N0.3秒为OFF。
●反相继电器(反转防止继电器)
一种监控三相电源的主电源的相序,在异常时发出警报的开关。
三相电源驱动三相电机时,配线顺序错误会导致反转。为防止该反转而安装。也被称为反转防止继电器。
▲返回页首