●电子冷热
适用珀耳帖元件将液体、气体或固体直接冷却、加热的温控方式。
使用方法为,在珀耳帖元件的两侧安装适用于流体的热交换器,一侧为被温控的流体,另一侧为放热的热交换器。
●电子冷热元件
→珀耳帖元件
●单向阀
指防止流体逆流的元件。使流体只能向一个方向流动。
●DI过滤器
指为除去水中残留离子而填充了离子交换树脂的过滤器。DI是Deionized的简称,DI Water是去离子水(纯水)[去除了离子的水]的意思。
●DC密封泵
采用电机和泵一体化的无密封结构的泵。完全没有外部泄漏,可小型化。电机使用无电刷电机。
●电磁阀
指依靠磁石的磁力驱动内部的阀芯,从而控制流体流动开闭及方向切换的零件。
●导电率
表示电流通过液体容易度的数值,与电阻率成反比关系,单位也使用了电阻[Ω]的倒数[S](西门子),表示为[S/m]。
理论上,25℃的去离子水(纯水)导电率为0.055[μS/m]。
●电阻率
表示液体绝缘性的数值,单位为[Ω・cm]。当表示去离子水(纯水)的电阻率时也称为DI等级(Deionizedwater)。理论上,25℃的去离子水(纯水)的电阻率为18.3[MΩ・cm]。
●带宽、温度上下限幅度
PV值超出设定温度(SV值)一定温度以上时会发出警报的温度范围。
●电阻保护
小型交流风扇电机等小型电机的常用保护形式。
由于电机线圈自身的固有电阻(交流电阻),而使电机因某些原因而锁死情况下,温度也不会高于一定温度的结构。因此即使不安装热继电器等外置保护元件,也能保护电机自身不会被烧毁。
●DeviceNet
串行通信标准之一。
总部位于美国的非营利性组织ODVA(Open Devicenet Vendor Association Inc.)所拥有的开放式网络。是一种广范围覆盖了从传感器级别到设备级别的现场网络标准。
●电源频率
商用交流电分为50Hz和60Hz两种。温控器中安装的交流电机会按电源频率相对应的旋转圈数进行旋转。在60Hz电源下运行时,一般情况下相较于50Hz时快10%,泵的流量、压力也会变大,制冷回路的压缩机的冷却能力也会变大。同样的,电流消耗也会增加。
当直流泵或加热器等的电阻负载时,其性能不取决于频率。
●电磁开关
集成了电磁接触器和热继电器的元件。
●电磁接触器
利用电力元件(电机、加热器等)的启动、停止来控制电路的开闭电气元件。和继电器一样利用线圈的力来开闭机械接触点。虽然与继电器的工作原理同样,但却适用于高电压、大电流。
●断路器
由于过载或短路等原因,导致回路输出侧有异常电流时,切断电路以保护负载电路和电线的保护装置。
根据用途不同分为电机断路器、漏电保护器等。漏电断路器不仅会监控主电路的电流,也会监控泄漏电流,当泄漏电流过大时将切断电路。
▲返回页首