●etiマーク
eti社(Electro test Inc.)が発行する、UL規格に準拠することを証明するマーク。
●ETLマーク
Intertek ETL SEMKOはNRTLのひとつで、ETLマークは同社が発行する。UL規格に適合することを証明するマーク。
●SEMI S8
SEMI S8は、SEMI S2の14項の人間工学に関する要求に加え、さらに詳しい人間工学に関するガイドラインである。
●SEMI F47
SEMI F47はSEMI規格の内、電圧サグイミュニティ(瞬時電圧低下に対する耐性)について規定されたガイドラインである。
温調機器にはSEMI S2と同様に半導体製造ユーザから求められる規格である。
●SEMI S2
SEMIは半導体製造装置・フラットパネルディスプレイ製造装置と材料メーカの国際的な業界団体で、独自のSEMIスタンダードを半導体製造装置の設計に関する安全ガイドラインとして制定している。
SEMI S2には、半導体製造に使用される装置に対する作業環境、衛生および安全についてその要求事項は、化学、放射、電気、物理、機械、環境、火災、地震、排気、人間工学、さらに、品質、文書、マニュアルなどに及んでいる。
多くの半導体製造者は、工場で稼動する装置に対してSEMIS2に適合することを求める。
●NRTL
NRTL(National Recongnized Test Laboratories 国家認定試験機関)
OSHA(米国労働安全局)が定める労働安全衛生法によって認められた、UL規格、CSAなどの認証が行える試験機関のこと。現在18機関がNRTLとして認められている。ULやCSAも認証機関の一つ。
●CEマーキング
EU(European Union)圏内を流通する機械など工業製品にはCEマーキングを表示することが義務付けられている。CEマーキングを表示するには、その製品がEU(欧州連合)指令適合することを自己宣言する必要がある。本カタログ製品に関係する主なEU指令は「機械指令」「EMC指令」「低電圧指令」の3つである。それぞれの指令はそれぞれのEN規格(欧州規格)にその製品が適合することを求めている。
●CSA規格
Canadian Standard Association カナダの非政府の標準化団体が制定した安全規格。
カナダで流通する電気製品はCSAの認証が必要である。
●UL規格
アメリカの火災保険業者組合で創設された非営利試験機関の規格。
アメリカでは州や都市レベルで、電気製品の販売にあたってUL規格認証を強制することがある。