製品情報 »
新製品情報



製品特長
■ディレー時間最速1.5ms※以下
※1.5ms以下, 20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms、5000msから選択
■IO-Link対応 ZSE20B(F)-L/ISE20B-L
稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能

プロセスデータ内に診断ビットを実装
サイクリック(周期)データのプロセスデータ内の診断ビットにより、機器の異常状態の把握が容易です。
サイクリック(周期)データで機器状態の異常をリアルタイムに把握し、非サイクリック(非周期)データで詳細な異常内容を監視することが可能です。

表示機能
出力の通信状態や通信データの有無を表示します。

■汎用流体用 ZSE20C(F)/ISE20C(H)
●ステンレスダイヤフラム採用
オイルレス(1重ダイヤフラム構造)
センサ部:SUS630, 継手部:SUS304
センサ部、継手部 SUS316L も対応可能
●保護構造:IP65
●リーク量
1×10-10Pa・m3/s 〈フェースシール、コンプレッション継手〉
1×10-5Pa・m3/s 〈ねじ込みタイプ(R,Rc,NPT,G)〉
●ノングリース仕様
※ノングリース仕様とは接流体部へのグリース塗布を意図的に行わないものです。
●2方向から配管可能

●センサ部、継手部は溶接構造。
フェースシール、コンプレッション継手の選択が可能。

●適用流体例
- 水
- 油圧作動油(JIS-K2213)
- シリコンオイル
- 潤滑油
- フルオロカーボン
- アルゴン
- 二酸化炭素
- ドレイン含空気
- 窒素
■オーダーメイド
●接流体部SUS316L 仕様(-X500)
接流体部(圧力センサおよび継手部)材質をSUS316L にし、耐腐食性を向上させた製品です。