製品情報 »
新製品情報



製品特長
■流量レンジ拡大!
1台で幅広い流量範囲の計測が可能。
レンジアビリティ※100:1
※最大定格流量値:最小定格流量値。従来機種PF2Aは10:1
最小設定単位:1L/min
従来PF2Aは5L/min(200Lタイプは2L/min)

■応答速度
50msec(0.05sec)/ 0.1sec/0.5sec/1.0sec/
2.0secより選択可能
用途に応じた応答速度の設定が可能です。
■ノングリース
■機能一覧
● 出力動作
● 表示色
● 表示単位基準の選択
● 表示モード
● 応答時間
● 表示OFFモード
● 暗証番号入力の設定
● 外部入力機能
● 強制出力機能
● 積算保持機能
● ピーク値/ボトム値 表示機能
● キーロック機能
● アナログ出力フリーレンジ機能
● 表示反転機能
● 出荷状態への復帰
● エラー表示機能
■省エネ管理にデジタルフロースイッチ!
各アプリケーションにおける空気の流量管理は省エネを推進するために必要不可欠です。
省エネ活動は各種装置およびラインの消費流量を数値管理し、改善目標、効果を明確にするところからはじめます。

■アプリケーション