・ロータリバルブおよびリニアバルブの制御性能のベンチマーク
・信頼性の高い堅牢な設計
・容易な立ち上げと操作
・安全性:TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
・英語、ドイツ語、フランス語を選択可能
・ローカル/リモート操作
・拡張可能な構成
・多彩な自己診断機能
自己診断/オンライン診断/性能診断/通信診断/拡張オフラインテスト/パフォーマンスビュー/
オンラインバルブシグネチャー

・バルブ流量特性の線形化
・優れた動的および静的制御性能
・制御信号の変化へ素早い対応
・正確な内部測定値
・ リニアバルブとロータリバルブ、複動と単動のアクチ
ュエータに対応
・ 容易で迅速なキャリブレーションと設定
ローカルユーザーインターフェース(LUI)の使用
リモートでのDTM/EDDの使用
DCS資産管理ツールの使用
・ 低消費電力設計により、あらゆる一般制御システムへ
の設置が可能

・交換可能な通信オプション
HART 6または7(H)
FOUNDATION fieldbus
Profibus PA
・リミットスイッチ
・ポジショントランスミッター(HARTのみ)
・オールステンレス鋼製のエンクロージャ
・排気アダプタ
・リモート取付
・超低温仕様(-53℃まで)
・さまざまなメーカのソフトウェアやハードウェアと自由にインターフェースを取ることができ、オープンアーキテ
クチャーを採用することにより、ND9000は他のフィールド機器との統合化が可能となり、高い制御性を実現して
います。
・FDTおよびEDDベースのマルチベンダーサポート構成
・ND9000のサポートファイルは、www.neles.comから利用可能です。
・相互運用性
ホストの相互運用性
FOUNDATION fieldbus ITKバージョン6.1.2
Profibus PAプロファイルバージョン3.0 PNO
・容易な更新:HART通信ボードをフィールドバス通信ボードに交換することによって更新が可能
・優れたメンテナンス性とファームウェアダウンロード機能
・高度な通信診断機能
・フィールドバスを介したデジタル通信には、セットポイントだけではなく、位置センサからの位置フィードバック
信号も含みます。フィールドバス・バルブコントローラを使用する場合も、アナログまたはデジタルの位置フィード
バック用に特別なモジュールを追加する必要はありません。
・FOUNDATION fieldbus環境ではバックアップLAS機能が使用可能
・FOUNDATION fieldbus装置は入力セレクターブロックと出力スプリッターブロックを備えており、高度な分散制
御が可能
・スタンダード・ファンクション・ブロックにより、連続的用途とオン/オフ用途のいずれでもND9000インテリ
ジェントバルブコントローラが使用可能
・開閉情報はフィールドバスを介して直接入手可能
・位置測定(ソフトリミットスイッチ)またはメカニカルリミットスイッチからの情報に基づく開閉検知
・単動式および複動式アクチュエータに取付可能
・ロータリバルブとリニアバルブの両方に対応
・後からエレクトロニクス部分と機械部分にオプションの追加が可能
・ワンポイントキャリブレーション機能によりプロセスを乱さずに取付けが可能
・過酷な環境下での使用を想定
・頑丈なモジュール設計
・優れた温度特性
・耐振動・耐衝撃性
・保護等級IP66のエンクロージャ
・ステンレス鋼製エンクロージャ
(ND9300およびND9400)
・耐湿保護設計
・耐摩耗性と密封型コンポーネント
・非接触型位置測定
・Metso DeviceCareソフトウェアにより収集データへ
のアクセスが容易
・バルブの摩擦をより正確に検知するユニークなオンラ
インバルブシグネチャー
・推奨される動作のガイドラインを示すレポートを表示
するパフォーマンスビュー
・論理的傾向とヒストグラム群
・プロセスの稼働中に情報の収集
・広範なオフラインテストと重要要素の正確な計算
・オンラインアラームによる迅速な通知
・状態監視ツールを使用可能
・バルブ制御パラメータのリアルタイム監視

ND9000は4~20mA電源またはフィールドバス電源を
使用するマイクロコントローラベースのインテリジェントバルブコントローラです。
ローカルユーザーインターフェース(LUI)を備えており、現地での設定が可能です。
DeviceCareソフトウェアをインストールしたPCを、
ND9000の本体または制御ループに接続することができます。