・ロータリバルブおよびリニアバルブのベンチマーク制御
・信頼性の高い堅牢な設計
・環境危険要因や外部的な酷使から装置を保護する頑丈なカバー
・容易な立ち上げと操作
・安全性:TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
・言語オプション:英語、ドイツ語、フランス語
・ローカル/リモート操作
・リモート取付(オプション)
・自己診断機能搭載
自己診断/偏差傾向/カウンタ/拡張オフラインテスト

・バルブ流量特性の線形化
・優れた動的および静的制御性能
・制御信号の変化へ素早い対応
・正確な内部測定値
・ リニアバルブとロータリバルブ、複動と単動のアクチ
ュエータに対応
・ 容易で迅速なキャリブレーションと設定
ローカルユーザーインターフェース(LUI)の使用
リモートでのDTM/EDDの使用
DCS資産管理ツールの使用
・ 低消費電力設計により、あらゆる一般制御システムへ
の設置が可能
・単動式および複動式アクチュエータに取付可能
・ロータリバルブとリニアバルブの両方に対応
・後からエレクトロニクス部分と機械部分にオプションの追加が可能
・ワンポイントキャリブレーション機能によりプロセスを乱さずに取付けが可能
・さまざまなメーカのソフトウェアやハードウェアと自由にインターフェースを取ることができ、オープンアーキテクチャを採用することにより、ND7000は他のフィールド機器との統合が可能となり、高い制御性を実現しています。
・FDTおよびEDDベースのマルチベンダーサポート構成
・ND7000のサポートファイルは、www.neles.comから利用可能です。
・過酷な環境下での使用を想定
・頑丈なモジュール設計
・優れた温度特性
・耐振動・耐衝撃性
・保護等級IP66のエンクロージャ
・耐湿保護設計
・耐摩耗性のある密封型コンポーネント
・非接触型位置測定
ND7000は、4~20mA電源のマイクロコントローラをベースとしたデジタルバルブコントローラです。
ローカルユーザーインターフェース(LUI)を備えており、現地での設定が可能です。
強力な32ビットマイクロコントローラによって、バルブ位置が制御されます。

▲ページ上部へ