製品情報 »
新製品情報



製品特長
■エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
■ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
高精度リニアガイド採用 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用 剛性の向上(既存製品MHZ2の同サイズと比較)
■エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
■ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
■URCap対応
■URCap対応
簡単なプログラミング
ユニバーサルロボット認証済み専用ソフトURCapを使い、ティーチペンダントで直感的な操作で各種動作、センサ信号を簡単に組込むことが可能。URCapソフトを保存したUSBメモリをティーチペンダントに差込むことで簡単にソフトのインストールが可能。
※URCapソフトはホームページよりダウンロードして、お手持ちのUSBメモリに保存してください。