製品情報 »
新製品情報:ツールチェンジャ/オートタイプ RMTA Series
新製品情報
ツールチェンジャ/オートタイプ RMTA Series


2025/1
- ロボットハンドツールの自動交換
- 取付規格:ISO9409-1に準拠
協働ロボットへのダイレクトマウントに対応 - ロボットとエンドツールを連結、解除
- フランジ不要による小形化
協働ロボットへのダイレクトマウントにより
フランジ不要、設計工数削減 - 可搬質量最大20kgまで対応 5kg、10kg、20kg
製品特長
ロボットハンドツールの自動交換
可搬質量:5kg, 10kg, 20kg

ツールホルダの設置溝を一体化
ツールプレートを設置するための設計工数を削減

ツールプレートの取付方法を選択可能

高精度・高剛性
繰返し精度:±0.01mm(位置再現性)
許容曲げモーメント:17.4N・m(10kg可搬)
可搬質量最大20kgまで対応
可搬質量:5kg、10kg、20kg
M8コネクタでツールI/Oに直接取付が可能
※10kgタイプのみ

落下防止
部品形状による落下防止機構によりエアダウン時でも連結状態を維持
外力が加わっても連結が解除されない安全構造

マニュアル操作ポート
供給エア停止時、工具で連結解除可能

ツールホルダ

ロボットアダプタで様々なロボットに取付可能
シャフト取付のスカラロボットやフランジの取付寸法の異なるロボットでもご使用いただけます

関連製品