製品情報 »
新製品情報:協働ロボット用電動真空グリッパ ZXPE5 Series
新製品情報
協働ロボット用電動真空グリッパ ZXPE5 Series


2024/2
- 4社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS
オムロン/TECHMAN ROBOT [New]
FANUC [New]
安川電機 [New] - エア源不要の真空グリッパ
- 電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
真空ポンプ内蔵のためエア源がないところで使用可能 - 吸着に必要な周辺機器をユニット化
真空ポンプ、大気開放弁、圧力モニタ、パッドを一体化 - 消費電流最大64%削減
オートマチック/マニュアルモードによる省エネ運転 - 軽量:556g
- 豊富なパッドバリエーションで様々なワーク形状に対応
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠