製品情報 »
新製品情報:増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
新製品情報
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series


2024/7
- CO2排出量(空気消費量):最大40%削減(当社測定条件による)
排気エアを再利用して駆動 - 工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
オールエアで電源不要・簡単設置 - 作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減(当社測定条件による) - 充てん時間最大50%短縮
- 作動回数5,000 万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減(当社試験条件による) - 垂直・水平取付が可能
- 既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
製品特長
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減(当社測定条件による)

工場エアを部分的に1.7 倍まで増圧!
オールエアで電源不要・簡単設置
作動音65dB(A)
既存製品(VBA シリーズ)より15dB(A)低減※
・排気音:再利用された低圧エアの排気により静音化
・金属音: 内部切替部に金属接触しない構造を採用し静音化
※当社測定条件による。サイズ10A の場合。
作動回数5,000 万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
※当社試験条件による
充てん時間最大50% 短縮


減圧弁を取付可能

オートスイッチ取付可能
オートスイッチによる作動回数カウントが可能

垂直・水平取付が可能
取付自由度の向上

既存製品(VBA シリーズ)と取付互換
エアタンク(VBAT Series)に取付可能

低圧化のご提案

シリーズバリエーション