新製品情報

製品情報 »  新製品情報:ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ/クランプタイプ RMTM Series

新製品情報

ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ/クランプタイプ RMTM Series

2025/1

  • 2種類の手動ツールチェンジャ
  • ワンプッシュタイプ
    ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
    可搬質量:10kg
    繰返し精度±0.01(位置再現性)
  • クランプタイプ
    クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能
    可搬質量:20kg
    繰返し精度±0.02(位置再現性)
  • 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠
    主要協働ロボット側のフランジに対応
  • 小型・軽量

製品特長

2種類の手動ツールチェンジャ

ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に

取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 に準拠

主要協働ロボット側のフランジに対応

小型・軽量

Go Top