新製品情報

製品情報 »  新製品情報:マニホールドコントローラ JXD1-M□ Series

新製品情報

マニホールドコントローラ JXD1-M□ Series

2024/3

  • 最大16軸の接続が可能
    最大8ドライバユニット接続
  • ファンレス設計
    冷却ファンなしでファン交換の心配なし
  • 使用温度範囲 0~55℃
  • 通信プロトコル
    CC-Link
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    PROFINET®
  • 接続はすべてフロントアクセス

製品特長

最大16軸の接続が可能

全面フロントアクセス

省スペース

ドライバユニット簡単手配

・手配時の接続アクチュエータの品番設定不要
・納入時のつなぎ間違い防止
・専用コントローラの在庫不要



接続アクチュエータを簡単登録

・設定ソフトを介して、接続アクチュエータを認識しコントローラに認識したアクチュエータの初期設定を登録可能
・接続アクチュエータ変更時も設定ソフトを介して、コントローラに同じ手順で簡単に初期設定を登録可能

Go Top