製品情報 »
新製品情報:コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 Series
新製品情報
コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 Series


2024/6
- 高帯電ワークを強力除電
パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比) - 狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm
(高さ37mm×幅30mm:IZT40/41/42)
設備の隙間を通して設置可能
狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP - エア供給なしでの強力除電
- 高速除電 減衰時間約60%短縮
- 分岐ケーブルによる両方向除電
1台の高電圧電源で対応可能 - 1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
バーとノズルの混載接続も可能 - モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
コントローラ~バー最大設置距離:15m