製品情報 »
新製品情報:イオナイザ/バータイプ IZS51 Series
新製品情報
イオナイザ/バータイプ IZS51 Series


2024/11
- 高速除電最速0.1秒
- 省スペース 高さ70mm×幅28mm
コンパクト・フラットボディ
狭小スペースでの設置が可能 - 通信プロトコルIO-Link対応
- ローメンテナンスカートリッジ
エミッタ周りのエア(エミッタ汚れ低減)と
アシストエア(イオン搬送)を集約
従来品よりも、さらにエミッタ汚れを低減 - バルブユニット搭載可
待機中はエアパージを停止して消費エア削減
製品特長
高速除電:最速0.1秒 注)
注) 条件/1000Vから100Vまでの減衰時間 除電対象:帯電プレート(150mm×150mm、静電容量20pF)設置距離100mm(タングステンエミッタ、エアパージ0.3MPa)
省スペース:高さ70mm×幅28mm

コンパクト・フラットボディ

コンパクトボディ×片側配管
狭小スペースでの設置が可能

バルブユニット搭載可

オートバランス機能付

片側配管可能

ローメンテナンスカートリッジ

メンテナンス作業性向上

メンテナンス検知機能

動作状態をひと目で確認可能

出力信号確認機能

2種類のブラケットを用意

リモコン設定可能

安全機能

通信プロトコル IO-Link対応

用途例