製品情報 »
新製品情報:低圧高精度タイプ5.0MPa対応高圧電空レギュレータITVX2030-X10
新製品情報
低圧高精度タイプ5.0MPa対応高圧電空レギュレータ ITVX2030-X10


2024/3
- 1MPa以下での精度向上
繰返し性±0.5%F.S.以下
圧力安定性0.5%F.S.以下 - 最高供給圧力:5.0MPa
- 設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
- 最大流量:3000L/min(ANR)
- 使用流体:空気、N2、O2、Ar
- 接流体部:フッ素系グリース使用