製品情報 »
新製品情報:冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 IDFA□ Series
新製品情報
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 IDFA□ Series


2024/10
- 標準シリーズ IDFA□E/□ Series
・IDFA3E~15E1
EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒 R1234yf(HFO) [New]
※空輸不可
アジア・オセアニア向 使用冷媒 R134a(HFC)
・IDFA60~90
EU・アジア・オセアニア向 使用冷媒 R410A(HFC) - 大型シリーズ IDFA□F Series
・EU・アジア・オセアニア向 使用冷媒R407C(HFC)
・高温環境に強い!
空冷大型タイプで業界トップクラスの
周囲温度 Max.45℃、入気温度 Max.60℃対応
・省エネ設計
排熱量Max.25%削減により、周囲温度上昇の抑制
耐食性の良いステンレス製熱交換器採用