製品情報 »
新製品情報:低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイ HRSF Series
新製品情報
低GWP冷媒対応サーモチラー スタンダードタイプ HRSF Series


2024/12
- 低GWP冷媒対応
GWP:146※
※ Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上 - 環境対応冷媒R454C(空輸不可)
- 軽量・コンパクト ワイド(幅)は全機種同一寸法 377mm
- 温度安定性±0.1℃
- 電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
単相AC200~230V(50/60Hz)