製品情報 »
新製品情報:低GWP冷媒対応サーモチラー ラックマウントタイプ HRRF Series
新製品情報
低GWP冷媒対応サーモチラー ラックマウントタイプ HRRF Series


2025/1
- 低GWP冷媒対応
GWP:146※
※Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上 - 環境対応冷媒R454C(空輸不可)
- ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能 - 省スペース:19インチラックに複数台搭載
- 冷却能力:1.2/1.8kW(60Hz)
- 温度安定性:±0.1℃
- 電源 単相AC200~230V(50/60Hz)