新製品情報

製品情報 »  新製品情報:ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series

新製品情報

ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series

2025/1

  • 外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
    高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
  • 材質:SUS316(外部金属部)※FKM(シール部)
  • 最高使用温度:150℃
  • NSF H1グリース使用
  • 使用流体:空気、水、N2
  • 食品製造業界向機器 HF2B- Series

製品特長

外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上

食品製造工程で使用可能

食品へのブローやエアパージ(窒素充填)

流量特性:リニア特性を採用

エアブローや充填工程などの流量調整に適した制御特性

※ニードル回転数と流量が比例関係となっているため、簡単に調整が可能

食品エアブロー空気圧機器回路例

食品製造業界向機器

詳細はこちら

Go Top