製品情報 »
新製品情報:電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様 HF2A-LEY Series
新製品情報
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様 HF2A-LEY Series


2024/6
- 保護構造:IP69K相当
外観部品:SUS304
使用グリース:NSF H1グレード - 食品製造業界向機器 HF2A- Series
- 液だまりしにくい滑らかなデザイン
- 可搬質量:80kg※ ※サイズ63 リードC
- ストローク:最大800mm※ ※サイズ63
IP69Kは、路上車両用製品に対してDIN40050-9において規定され、
現在はISO20653やJIS D 5020に展開されている塵埃および
高温・高圧水洗浄に対する保護等級です。