製品情報 »
新製品情報:薄形シリンダ CQ2/CDQ2 Series
新製品情報
薄形シリンダ CQ2/CDQ2 Series


2024/3
- ø4, ø6, ø10を追加 [New]
- ø4〜ø200までラインナップ
- 全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
- 4面に小型オートスイッチ取付可能(ø6, ø10は1面、ø12〜ø25は2面)
- オートスイッチの飛びだしがありません。
- 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
- 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
- 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
- オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
製品特長
ø4, ø6, ø10を追加 New

4面に小型オートスイッチの取付が可能
新ボディでさらに使いやすくリフレッシュ!
設置条件に応じて4面どの位置にもオートスイッチの取付ができます。(ø12~ø25は2面)設計の自由度が向上。

オートスイッチレールを削除 小型オートスイッチ取付用の丸溝を4面に配置。
ø200まで対応可能。

オートスイッチの飛出しがありません
オートスイッチ破損防止 オートスイッチやレールにそでを引っかけることがない
作業性・安全性向上
オートスイッチ破損防止 オートスイッチやレールにそでを引っかけることがない
オートスイッチを装着してもシリンダの外形寸法が変わらないため、装置との干渉確認が不要です。

軽量
5~13%低減(従来品CQ2との比較)


小型オートスイッチ
2色表示式無接点オートスイッチ
ミスのない確実な取付位置設定が可能


作業工数低減

設計工数低減

レール取付タイプのオートスイッチも装着可能です。