製品情報 »
新製品情報:ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55 Series
新製品情報
ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55 Series


2025/2
- スムースシリンダ(C55Y)追加 [New]
- 材質ステンレス鋼(-XC6)追加 [New]
- コイルスクレーパ付(-XC35)追加 [New]
- スイッチ溝形状角溝タイプ(-X1439)追加 [New]
- 標準形 ø12, ø16追加 [New]
※ISO規格(21287)の対象外です。 - ISO規格(21287)準拠
- 耐横荷重性能が1.8倍向上
ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合) - 標準形の最大ストローク(~300mm)拡大
- 両ロッド(C55W)タイプ、スムースシリンダ(C55Y)
簡易特注品・オーダーメイド標準化
ロッド先端形状変更(-XA□)
耐熱シリンダ(-10℃~150℃)(-XB6)
低速シリンダ(5~50mm/s) (-XB13)
製品特長
標準形 ø12, ø16追加 New
※ISO規格(21287)の対象外です。

ISO規格(21287)準拠 スムースシリンダ C55Y Seriesを追加 New

耐横荷重性能が1.8 倍向上
ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現。(ø20 の場合)

標準形の最大ストローク(〜300mm)拡大

両ロッド(C55W)タイプ、スムースシリンダ(C55Y)簡易特注品・オーダーメイド標準化
・ロッド先端形状変更(-XA □)
・耐熱シリンダ(-10℃~ 150℃)(-XB6)
・低速シリンダ(5 ~ 50mm/s)(-XB13)
・材質ステンレス鋼(-XC6)New
シリーズバリエーション