製品情報 »
新製品情報:金属スピードコントローラ 薄形タイプ ASBL Series
新製品情報
金属スピードコントローラ 薄形タイプ ASBL Series


2024/2
- 外部オール金属により耐環境性向上
- 溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
- 六角レンチ取付による施工性向上
- 配管の自由度向上(360°回転可能)
- 取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ◀ 30.9mm:ASB22□1-01-06