製品情報 »
新製品情報:3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series
新製品情報
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series


2023/3
- 最大4つの流量センサが接続可能!
- 測定値を見ながら設定が可能
- 集中管理による設置スペースの削減
設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) - 積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能 - 異なる用途を1モニタで管理
3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
製品特長
最大4つの流量センサが接続可能!

設定項目の見える化
表示項目と設定値を同時に表示。何の値を設定しているのか分かります

簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能

簡単3ステップ設定

集中管理による設置スペースの削減

積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能

異なる用途を1モニタで管理
3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)

レンジ入力機能(圧力/流量に対応)

コネクタ接続
配線の接続、取外しが容易。

機能一覧

ハブ機能
アナログ信号をデジタル信号へ変換しIO-Linkに対応
現在ご使用のセンサをそのまま使用いただけます。
※アナログ電圧出力1-5Vに対応

IO-Link