製品情報 »
新製品情報:3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3W Series
新製品情報
3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3W Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/pf3w.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/io-ce-ro-ip65-pf3w.jpg)
2023/10
- 出力仕様バリエーション追加 [New]
PF3W7:アナログ電圧2出力タイプ(流量+温度)
アナログ電流2出力タイプ(流量+温度) - 3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series [New]
- 3色表示・2画面表示の流量センサ
- 温度センサ一体化
- 40%小型化(弊社PF2W比較)
- IP65対応、ノングリース仕様。
- 使用流体温度0~90℃
- 塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応
- IO-Linkに対応(オーダーメイド)
製品特長
3色表示・2画面表示対応
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/01.jpg)
バリエーション
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/02.jpg)
従来製品比40%の小型化
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/03.jpg)
配管スペース削減
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/04.jpg)
温度センサ、流量調整弁
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/05.jpg)
使用流体温度:0~90℃
エチレングリコール水溶液対応可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/06.jpg)
ノングリース仕様
表示部回転可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/07.jpg)
取付方法
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/08.jpg)
アナログ2 出力(流量+温度)に対応 New
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/09.jpg)
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/10.jpg)
設定項目の見える化
表示項目と設定値を同時に表示
何の値を設定しているのか分かります
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/11.jpg)
簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/12.jpg)
簡単3ステップ設定
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/13.jpg)
集中管理による設置スペースの削減
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/14.jpg)
積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/15.jpg)
レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/16.jpg)
コネクタ接続
配線の接続、取外しが容易。
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/17.jpg)
機能一覧
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/18.jpg)
ハブ機能
アナログ信号をデジタル信号へ変換しIO-Linkに対応
現在ご使用のセンサをそのまま使用いただけます。
※アナログ電圧出力1-5Vに対応
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/19.jpg)
IO-Link対応 PF3W7□-X445
通信プロトコル IO-Linkに対応
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w/images/20.jpg)